Kiedy szwajcarska firma inżynieryjna Peter Huber AG wygrała przetarg na modernizację i przebudowę technologii sterowania i zabezpieczeń w giętarkach z ręcznym podawaniem blachy, obok wymagań w zakresie ekonomii, elastyczności i wydajności, w specyfikacji znalazł się również jeden kluczowy warunek: w miarę możliwości rozwiązanie powinno wykorzystywać istniejące sterowniki. Ponieważ współpraca człowieka, robota i maszyny stanowi złożone wyzwanie nie tylko w zakresie sterowania, ale również w obszarze bezpieczeństwa, poszukiwano innowacyjnego rozwiązania. Peter Huber znalazł je w modułowym przekaźniku bezpieczeństwa myPNOZ.
Bezpieczeństwo prasy, człowieka i robota!
Precyzyjne wykończenie krawędzi
Interfejs z gwarancją bezpieczeństwa
Szczególną uwagę zwrócono na nowe połączenie między robotem a giętarką, ponieważ stwarzało ono różne zagrożenia dla znajdujących się w pobliżu osób. Po pierwsze, żaden operator nie mógł przebywać zbyt blisko podczas załadunku robota, po drugie, koncepcja bezpieczeństwa musi gwarantować, że ochrona operatora, a w szczególności palców, będzie całkowicie niezawodna podczas wkładania lub ręcznej korekty pozycji. Ponadto urządzenie lub zabezpieczenie nie może utrudniać operatorom wykonywania jego zadań. Ponieważ zarówno giętarka, jak i robot obsługujący miały już swoje oddzielne sterowniki, projekt wymagał zastosowania zintegrowanego i wydajnego rozwiązania bezpieczeństwa. Dzięki modułowości i dużej elastyczności przekaźnika myPNOZ, możliwe było osiągnięcie specyfikacji potrzebnych do zachowania warunków pracy sterownika, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i elastyczności giętarki.
Najważniejsze zalety
- Prosta modernizacja: można nadal używać dotychczasowych sterowników bezpieczeństwa
- Nie ma potrzeby opracowywania zupełnie nowego rozwiązania bezpieczeństwa, ponieważ myPNOZ stanowi interfejs, który można zintegrować między robotem a giętarką
- Elastyczność: w razie potrzeby można szybko dostosować rozwiązanie do nowych zadań
Wypowiedź klienta
W fazie powstawania koncepcji zespół wsparcia technicznego firmy Pilz zaproponował modułowy przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ. Koncepcja możliwych do rozbudowy obwodów wejściowych przy użyciu tylko jednego przekaźnika bezpieczeństwa od razu zrobiła na nas wrażenie. Fakt, że możemy w stu procentach dostosować urządzenie do naszych wymagań, a następnie otrzymać je gotowe do montażu, przyniósł nam wiele korzyści po stronie czasu i kosztów.
O firmie Peter Huber AG
Od ponad 40 lat dostawca usług automatyzacji Peter Huber AG, z siedzibą w szwajcarskim Alspach, wykorzystuje swoją bogatą wiedzę i doświadczenie, aby zamieniać wysokie wymagania klientów w udane, sprawdzone i ekonomiczne rozwiązania obejmujące sterowniki, robotykę, systemy manipulacyjne oraz stanowiska danych i sterowania – zarówno w ramach modernizacji, jak i optymalizacji. Firma Peter Huber AG towarzyszy swoim klientom w całym procesie od projektu do ostatecznego uruchomienia.
Nasz produkt wykorzystany w aplikacji
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]