Twoja maszyna. Nasze bezpieczeństwo. Jedno rozwiązanie.

Dzięki technologii bezpieczeństwa maszyn firmy Pilz można niezawodnie monitorować funkcje bezpieczeństwa, takie jak zatrzymanie awaryjne, bramki bezpieczeństwa i wiele innych, korzystając z najszerszej w branży oferty produktów.

Znajdź odpowiednie rozwiązanie dla Twoich wymagań

Usługi związane z „bezpieczeństwem maszyn”, szeroka gama czujników i paneli operatorskich w połączeniu z klasycznymi przekaźnikami bezpieczeństwa PNOZ oraz przekaźnikami modułowymi myPNOZ, a także konfigurowalne, małe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti – wszystko to zapewnia bezpieczeństwo Twoich maszyn.

Wspólnie z klientem znajdziemy odpowiednie rozwiązanie dla każdego zastosowania. Pozwala to skutecznie chronić pracowników i zakład, a jednocześnie zwiększyć dostępność instalacji oraz jej efektywność ekonomiczną.

Znajdź odpowiednie rozwiązanie dla swojej aplikacji – bezpieczne wykrywanie, analiza i realizacja

Czy zależy Ci na niezawodnym monitorowaniu funkcji bezpieczeństwa, takich jak zatrzymanie awaryjne, bramki bezpieczeństwa, fotokomórki i kurtyny świetlne? W połączeniu z odpowiednią technologią czujników i panelami operatorskimi otrzymujemy rozwiązanie bezpieczeństwa zgodne ze standardami, dostosowane do konkretnej aplikacji maszyny.

Zapoznaj się z naszymi kluczowymi aplikacjami i znajdź odpowiednie połączenie technologii sterowania i czujników – od osłon po bezdotykowe rozwiązania zabezpieczające oraz zabezpieczenia przed ponownym uruchomieniem.

Ilustracja przedstawiająca zautomatyzowaną linię do napełniania butelek wyposażoną w bramki bezpieczeństwa oraz zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa służące do monitorowania dostępu do obszaru zagrożenia

Wykorzystanie pokryw do zabezpieczenia osłon i klap

Czy chcesz zabezpieczyć osłony i klapy, aby nie dało się ich przypadkowo otworzyć?

Dowiedz się, jak wykorzystać technologie bezpieczeństwa firmy Pilz, aby spełnić wymagania normy EN ISO 14119, zminimalizować ryzyko oraz zapewnić bezpieczną i płynną pracę Twojej maszyny.

Do sprawdzonych rozwiązań należą: mały sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti lub przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ, stosowane w połączeniu z wyłącznikami bezpieczeństwa, takimi jak PSENcode lub PSENmag.

Schemat blokowy zautomatyzowanej komórki robotycznej wyposażonej w bramkę bezpieczeństwa, kurtyny optyczne oraz system bezpieczeństwa w zakresie zarządzania dostępem do celów eksploatacji i konserwacji

Stosowanie urządzeń blokujących na pokrywach w celu ochrony bramek bezpieczeństwa umożliwiających dostęp całym ciałem

Jeśli operatorzy muszą w pełni wejść do obszaru zagrożenia maszyny, konieczne jest zastosowanie specjalnych środków ochronnych. Dzięki zamontowaniu urządzeń blokujących na pokrywach oraz zapewnieniu zgodności wdrożenia z normą EN ISO 14119 można zapobiec niezamierzonemu otwarciu bramek bezpieczeństwa podczas wykonywania niebezpiecznych ruchów maszyny. W ten sposób można skutecznie chronić pracowników, ograniczyć ryzyko manipulacji oraz zapewnić gwarancję bezpiecznego i wydajnego procesu produkcyjnego.

Należy wybierać urządzenia zabezpieczające w połączeniu z PSENslock 2 i PSENmlock, systemem bramek bezpieczeństwa PSENmgate oraz systemem identyfikacji i zarządzania dostępem (I.A.M.).

Schemat linii przenośnikowej z kurtyną optyczną zapewniającą bezdotykową ochronę punktów podawania i odbierania materiału w zautomatyzowanej maszynie

Stosowanie bezdotykowych urządzeń ochronnych w celu zabezpieczenia punktów podawania i odbierania materiału

Czy chcesz zapewnić bezpieczny transport materiałów do i z maszyny bez zakłócania przebiegu produkcji? Dowiedz się, jak zapewnić bezpieczeństwo osób i stworzyć bezpieczne strefy dostępu, gwarantując jednocześnie wysoką dostępność instalacji dzięki zastosowaniu bezdotykowych urządzeń ochronnych oraz wdrożeniu zgodnemu ze standardami EN IEC 61496-1/-2 i EN ISO 13855.

Rozwiązanie w postaci sterownika bezpieczeństwa, w połączeniu z kurtynami optycznymi PSENopt służącymi do ochrony ciała, dłoni i palców, oferuje również opcjonalne funkcje mutingu i blankingu.

Schemat automatycznej komórki robotycznej wyposażonej w radar bezpieczeństwa, kurtyny optyczne oraz skanery laserowe służące do zabezpieczenia obszarów zagrożenia i punktów dostępu

Zabezpieczenie obszarów zagrożenia i ochrona dostępu od tyłu

Każda aplikacja ma indywidualne wymagania – nie tylko w zakresie zabezpieczenia obszaru zagrożenia, lecz także w odniesieniu do uprawnień użytkowników.

Dowiedz się na przykład, jak spełnić wymagania normy EN IEC 61496-1/-2/-3, zapewnić bezpieczną ochronę przed dostępem od tyłu oraz ochronę przed ponownym uruchomieniem, a także osiągnąć idealną równowagę między wydajnością a bezpieczeństwem.

Dzięki połączeniu sterowników bezpieczeństwa z kurtyną optyczną, skanerami bezpieczeństwa, bezpiecznymi systemami radarowymi oraz systemem identyfikacji i zarządzania dostępem (I.A.M.) można niezawodnie chronić ludzi, zapewniając jednocześnie, że czynności związane z bezpieczeństwem mogą być wykonywane wyłącznie przez personel autoryzowany.

Zalety, które wyróżniają sterowniki bezpieczeństwa firmy Pilz

  • Bezpieczne i skuteczne 

Maksymalne bezpieczeństwo zgodne z poziomem wydajności Performance Level e normy ISO 13849-1 lub poziomem SIL 3 normy IEC 62061. Nasze usługi obejmujące cały cykl życia maszyn pomagają wcześnie wykrywać zagrożenia dla bezpieczeństwa i ograniczać je w perspektywie długoterminowej.

  • Bezpiecznie i prosto

Od doboru i okablowania aż po uruchomienie — technologia sterowania firmy Pilz została zaprojektowana z myślą o łatwości obsługi.

  • Bezpiecznie i elastycznie

Niezależnie od tego, czy chodzi o kompaktowe, samodzielne rozwiązanie, dostosowany do indywidualnych potrzeb przekaźnik modułowy, czy też skalowalny, konfigurowalny mały sterownik: w połączeniu z czujnikami i panelami operatorskimi systemy firmy Pilz można dobierać i rozbudowywać tak, aby odpowiadały konkretnej aplikacji.

  • Bezpiecznie i zgodnie z wymogami obowiązującymi na całym świecie

PNOZ i PNOZmulti spełniają wymagania rozporządzenia w sprawie maszyn (UE) 2023/1230 i posiadają liczne międzynarodowe certyfikacje, takie jak TÜV, UL/cUL, EAC i KOSHA. Oprócz bezpieczeństwa funkcjonalnego kompleksowa strategia bezpieczeństwa przemysłowego przyczynia się również do zapewnienia długoterminowej dostępności, integralności i bezpieczeństwa zakładów przemysłowych.

Lennart Laakmann, kierownik ds. rozwoju rynku

„Od pojedynczych maszyn po połączone w sieć linie produkcyjne: nasze sterowniki bezpieczeństwa, w połączeniu z wyłącznikami bezpieczeństwa, stanowią serce kompleksowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa maszyn”.

Lennart Laakmann, kierownik ds. rozwoju rynku

Rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo, które rozwija się wraz z Twoimi potrzebami

Niezależnie od tego, czy chodzi o indywidualną funkcję bezpieczeństwa, modułową architekturę maszyny, czy też bardziej złożone zadanie automatyzacyjne: firma Pilz oferuje odpowiednią technologię bezpieczeństwa maszyn dostosowaną do każdego wymagania, , spełniającą wymagania aż do poziomu PL e normy ISO 13849-1 lub SIL 3 normy IEC 62061. W połączeniu z usługami firmy Pilz, bezpieczną technologią czujników i panelami operatorskimi powstają ekonomiczne rozwiązania do monitorowania  funkcji bezpieczeństwa , takich jak zatrzymanie awaryjne, bramki bezpieczeństwa, fotokomórki, kurtyny świetlne, sterowanie dwuręczne, prędkość oraz zatrzymanie i wiele innych aplikacji.

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ
  • Jedna funkcja bezpieczeństwa na urządzenie
  • Do prostych zastosowań
  • Nie jest wymagane żadne oprogramowanie
  • Okablowanie stałe
Modułowy przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ
  • od 2 do 16 funkcji bezpieczeństwa  
  • Modułowa struktura systemu 
  • Proces realizacji zamówień wspomagany oprogramowaniem  
  • Rozwiązanie typu „plug-and-play” z ograniczonymi pracami okablowania
Bezpieczny, mały sterownik PNOZmulti
  • Od 3 do 96 funkcji bezpieczeństwa  
  • Modułowa struktura systemu 
  • Sprzęt i aplikacja w narzędziu programowym PNOZmulti Configurator
  • Wysoka łączność i diagnostyka
Sterowniki PLC
  • Do złożonych i zdecentralizowanych aplikacji 
  • Modułowa struktura systemu 
  • Programowanie w PAS4000 w językach zgodnych z normą IEC 61131-3 
  • Funkcje sterujące związane z bezpieczeństwem i niezwiązane z bezpieczeństwem w jednym systemie

Kompletne rozwiązanie zapewniające bezproblemową interakcję

W przypadku urządzeń zabezpieczających w maszynach najważniejsze jest właściwe współdziałanie. Można polegać na naszej wiedzy fachowej, którą potwierdziliśmy w licznych udanych projektach automatyzacji . Możemy również pomóc w wyborze i wdrożeniu idealnego rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa. 

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe