Rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa, czy kompletna automatyzacja?

Oferujemy właściwe rozwiązanie!

W Pilz podchodzimy do Twojego projektu kompleksowo. Niezależnie od tego, czy szukasz kompletnego rozwiązania w zakresie automatyzacji, czy też potrzebujesz uniwersalnej koncepcji bezpieczeństwa dla już wdrożonej instalacji, jesteśmy dla Ciebie odpowiednim partnerem. W ramach doposażania nasi eksperci mogą całkowicie zmodernizować Twoją dotychczasową instalację. Przekonaj się sam!

Koncepcje bezpieczeństwa dla istniejących środowisk automatyzacji

Instalacja wykorzystująca elementy bezpieczeństwa Pilz

Czy Twoja maszyna jest już zautomatyzowana? Czy masz koncepcję automatyzacji dla planowanej maszyny lub instalacji? Nie zapomnij o odpowiedniej technologii bezpieczeństwa!

Automatyzując instalację i maszyny, już na etapie planowania należy uwzględnić aspekty dotyczące bezpieczeństwa. Nawet jeśli masz gotowe rozwiązanie, zawsze możesz doposażyć instalację w elementy bezpieczeństwa Pilz. Oferowane przez nas elementy współpracują z produktami innych producentów i dlatego można łatwo je zintegrować z dotychczasowymi środowiskami automatyzacji.

Filarem naszych rozwiązań w dziedzinie bezpiecznej automatyki jest konfigurowalny sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2, który można wykorzystać do realizacji wielu funkcji bezpieczeństwa. Dzięki dodatkowym produktom, takim jak czujniki, urządzenia sterujące i sygnalizacyjne, czy wizualizacje jesteśmy w stanie oferować uniwersalną koncepcję bezpieczeństwa dopasowaną do Twoich zastosowań. Dowiedz się więcej już teraz!

Konfigurowalny sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2

Bezpieczeństwo i automatyzacja w jednym

System sterowania PSS 4000

Bezpieczeństwo jest zapisane w naszym DNA. Leży ono w samym centrum wszystkich naszych wdrożeń technologicznych. Jeśli produkujesz albo użytkujesz maszyny, możemy zaoferować Ci kompletne rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa i automatyzacji.

Nasz system automatyzacji PSS 4000 to właściwy wybór dla Ciebie. Ten system o modułowej konstrukcji może być indywidualnie konfigurowany w zależności od Twoich potrzeb i wymagań. Masz też do wyboru szereg opcji połączenia systemu z technologią czujników bezpieczeństwa, napędu i wizualizacji oferowanych przez firmę Pilz.

System sterowania PSS 4000

Skorzystaj z naszej wiedzy i wydłuż czas eksploatacji maszyn

Modernizacja wraz z firmą Pilz

Zmodernizuj swoją dotychczasową instalację lub maszynę i przenieś ją na najwyższy poziom nowoczesności! Odpowiednie zaplanowanie modernizacji umożliwia wyposażenie nawet starszych maszyn w najnowsze bezpieczne układy elektryczne i sterujące.

Koszty modernizacji maszyny są znacznie niższe niż zakup nowej. Niezbędnym warunkiem jest jednak zapewnienie zgodności ze stosownymi dyrektywami i normami. Zapewniamy aktywne wsparcie w tym procesie. Dyrektywy i normy dotyczące bezpieczeństwa są skomplikowane i stale się zmieniają, co utrudnia zapanowanie nad nimi. Firma Pilz to kompetentny partner, na którym możesz polegać.

Modernizacja maszyn

 

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe