Karuzela Götterflug w parku Belantis jest popularną atrakcją od wielu lat. Aby ją zmodernizować, zarówno pod względem wrażeń, jak i bezpieczeństwa pasażerów, park rozrywki postanowił zmodernizować istniejące rozwiązanie automatyzacji, w tym łącze bezprzewodowe „latającej karuzeli”. Głównym wymogiem stawianym przez Belantis było znalezienie ekonomicznego rozwiązania modernizacyjnego, które można by szybko wprowadzić tak, aby atrakcja była wyłączona z ruchu przez jak najkrótszy czas. Modernizacji Götterflug – pełnej integracji systemu od rozplanowania sprzętu po wizualizację i uruchomienie – podjęła się firma Pilz. Pełne rozwiązanie w obszarze automatyzacji, w tym innowacyjne bezprzewodowe połączenie z systemem automatyki PSS 4000, stanowi gwarancję bezpiecznego lotu bez ograniczeń.
Błyskawiczna modernizacja
Kulisy modernizacji
Sterownik PLC systemu automatyki PSSuniversal, w połączeniu ze zdecentralizowanym systemem we/wy PSSuniversal, przejmuje pełną kontrolę nad karuzelą Götterflug – od zamykania i blokowania barier na siedzeniach po obracanie wieży i monitorowanie pozycji końcowych wysięgników. Kodowane wyłączniki bezpieczeństwa PSENcode zarządzają również powrotem wysięgników do pozycji wyjściowej. PSS 4000 nie tylko monitoruje stan wszystkich czujników i wynikające z tego zachowanie siłowników, ale także na bieżąco przekazuje informacje operatorowi i terminalowi wizualizacyjnemu PMIvisu v8. Sieć Ethernet SafetyNET p, w połączeniu z działającym w czasie rzeczywistym systemem bezprzewodowym EchoRing, gwarantuje płynne bezprzewodowe przesyłanie wszystkich danych między wieżą a wysięgnikami. Wszystkie prace modernizacyjne prowadzono w sposób niezauważalny dla odwiedzających park: nie było praktycznie żadnych poważnych ograniczeń w działaniu atrakcji.
Najważniejsze zalety
- Szybka i ekonomiczna modernizacja, dzięki możliwości ponownego wykorzystania niektórych komponentów
- Bezpieczna, bezprzewodowa transmisja wszystkich danych poprzez sieć Ethernet SafetyNET p i bezprzewodowy system EchoRing działające w czasie rzeczywistym
- Pełna integracja systemu: projektowanie, wizualizacja i uruchomienie sprzętu w jednym miejscu
Wypowiedź klienta
„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wszystko przebiegło praktycznie bez żadnych utrudnień dla naszych gości, a instalacja nadal działa bezpiecznie i niezawodnie”.
O firmie BELANTIS/EVENT PARK GmbH
Największy park rozrywki w środkowych Niemczech, zatrudniający 50 stałych pracowników oraz do 700 pracowników sezonowych, został otwarty w 2003 r. na 27-hektarowym terenie byłej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Zwenkau. Goście należącego do EVENT PARK GmbH i zlokalizowanego na rogatkach Lipska parku rozrywki mają do dyspozycji osiem działów tematycznych z ponad 60 atrakcjami i pokazami oraz różnorodną ofertą gastronomiczną. Znajdziemy tam rollercoastery i kolejki wodne, różne przejażdżki tematyczne, rejs statkiem pirackim, labirynt, przejazdy po parku, kolejkę górską i miejsca do gier w świecie wyobraźni.
Produkty Pilz wykorzystane w rozwiązaniu
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]