Modułowy system bezpieczeństwa

Kompletne rozwiązanie bezpieczeństwa z funkcją kontroli uprawnień dostępu

Modułowy system bezpieczeństwa zapewnia indywidualne rozwiązanie ryglowania, które jest idealnie dopasowane do danej aplikacji. Umożliwiamy elastyczne połączenie poszczególnych komponentów odpowiednio do potrzeb: od czujników bezpieczeństwa, modułów klamki i wyzwalacza ewakuacyjnego po system diagnostyki i odpowiednie urządzenie analizujące. Klient zyskuje na elastycznych opcjach instalacji, szybkiej instalacji i konfiguracji oraz łatwej obsłudze i diagnostyce.

Jednak nawet najlepszy system ochronny jest bezużyteczny, gdy nieupoważnione osoby mogą uzyskać dostęp do maszyny, powodując jej niepożądany przestój lub obniżenie jakości. Dlatego nasze rozwiązanie pozwala nie tylko zabezpieczyć bramki bezpieczeństwa, ale również zarządzać dostępem do maszyny. Dzięki temu tylko upoważnieni pracownicy mają dostęp do instalacji i mogą wykonywać polecenia, takie jak zatrzymanie, odblokowanie, zablokowanie lub potwierdzanie.

Elementy systemu bramek bezpieczeństwa

Połącz system bezpieczeństwa z możliwością zarządzania uprawnieniami dostępu.

Zalety modułowego systemu bramek bezpieczeństwa

  • Indywidualne, odpowiednie do zastosowania rozwiązanie bezpieczeństwa
  • Wszechstronne, modułowe rozwiązania z licznymi możliwościami połączeń
  • Połączenie monitorowania bramek bezpieczeństwa i kontroli uprawnień dostępu
  • Uwierzytelnianie użytkowników za pomocą zintegrowanego systemu kontroli uprawnień dostępu PITreader
  • Szybka i elastyczna integracja z instalacją
  • Prosta obsługa
  • Łatwe i ekonomiczne połączenie czujników bezpieczeństwa szeregowo
  • Kompleksowa diagnostyka wyłączników bezpieczeństwa

Nasza oferta produktowa: Modułowy system bramek bezpieczeństwa

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 74
E-mail: oferty@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl