Oprogramowanie, kompaktowe sterowniki PNOZmulti

Oprogramowanie, kompaktowe sterowniki PNOZmulti

Kompaktowe sterowniki PNOZmulti upraszczają proces projektowania, konfiguracji, opracowania dokumentacji technicznej i uruchomienia. Dzięki łatwej i przyjaznej diagnostyce skracają czasy przestojów. Oprogramowanie PNOZmulti Configurator umożliwia tworzenie bezpiecznych rozwiązań automatyki. W połączeniu ze sterownikami bezpieczeństwa PNOZmulti możliwe jest monitorowanie wszystkich funkcji bezpieczeństwa maszyn. Do diagnostyki można wykorzystać narzędzia OPC UA z rozwiązania diagnostycznego PVIS.
Możesz zarządzać swoimi projektami automatyzacji, wykorzystując oprogramowanie do wizualizacji PASvisu zapewniające prostą konfigurację i optymalną wizualizację. W rezultacie czego zyskujesz wygodny, kompleksowy przegląd swojej instalacji lub maszyny - lokalnie i zdalnie!

Przegląd korzyści

  • Łatwa konfiguracja złożonych aplikacji bezpieczeństwa, bez konieczności posiadania wiedzy z zakresu programowania
  • Optymalna wizualizacja za pomocą oprogramowania PASvisu
  • Rozwiązanie diagnostyczne PVIS minimalizuje czas przestoju maszyny dzięki szybkiemu i skutecznemu rozwiązywaniu problemów
Zalety oprogramowania dla sterowników PNOZmulti

Właściwości oprogramowania dla sterowników PNOZmulti

PNOZmulti Configurator

  • Oprogramowanie graficzne do definiowania wszystkich funkcji urządzenia
  • Dostęp do wielu różnych funkcji bezpieczeństwa (np. monitorowanie wyłączników awaryjnych, przycisków sterowania oburęcznego, bramek bezpieczeństwa itp.)
  • Konfiguracja sprzętowa
  • Prezentacja prostego schematu układu pokazującego sposób podłączenia wejść i wyjść urządzeń przy użyciu wstępnie zdefiniowanych elementów
  • Schemat układu pobiera się do jednostki bazowej
  • Często używane części układu można połączyć w elementy makr i przechowywać w bibliotece makr do ponownego wykorzystania

Oprogramowanie PASvisu

  • Wizualizacja przy użyciu kafelków: Predefiniowane elementy GUI zawierają wszelkie istotne funkcje
  • Zmienne procesowe są podłączane za pośrednictwem automatycznego filtrowania w oprogramowaniu
  • Poprzez rozdzielenie funkcji i widoku na CSS3 (łączenie kaskadowe arkuszy stylów) dostępne stają się liczne wstępnie zdefiniowane style na potrzeby projektu
  • Dostęp do różnych platform za pośrednictwem niemal każdego urządzenia końcowego, takiego jak komputer PC, tablet lub smartfon, za pośrednictwem przeglądarki internetowej, dzięki wykorzystaniu języka HTML5
  • Doskonała funkcjonalność klient-serwer – można przeprowadzać zdalną konserwację niezależnie od czynności wykonywanych w zakładzie

Rozwiązanie diagnostyczne PVIS

  • PVIS służy do wizualizacji informacji diagnostycznych ze sterowników obsługujących PVIS (np. kompaktowych sterowników PNOZmulti lub napędów PMC)
  • Pakiet oprogramowania składa się z programów PVIS OPC Configurator, PVIS OPC Server UA, PVIS ActiveX Control UA, PVIS OPC Server oraz PVIS ActiveX Control

Nasza oferta produktowa: Oprogramowanie, kompaktowe sterowniki PNOZmulti

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe