Pilz Polska Sp. z o.o. do swojego biura w Warszawie poszukuje osoby do pracy na stanowisku:
Technik Serwisu / Elektromonter Układów Automatyki
Zakres obowiązków:
- Montaż elementów układów bezpieczeństwa (przekażniki, czujniki, kurtyny bezpieczeństwa, skanery, sterowniki itp.)
- Montaż elementów mechanicznych (wygrodzenia, osłony, itp.)
- Prefabrykacja szaf sterowniczych
- Wykonywanie modernizacji szaf sterowniczych
- Wykonywanie okablowania dla nowych i modernizowanych instalacji
- Wykonywanie i modernizacje układów pneumatyki
- Wykonywanie pomiarów dobiegów maszyn i tworzenie raportów z przeglądów ESPE (po wcześniejszym szkoleniu wewnętrznym)
- Wykonywanie prac serwisowych związanych z układami bezpieczeństwa
- Wykonywanie prac na warsztacie i w zakładach Klienta
Umiejętności:
- Sprawne posługiwanie się narzędziami i zdolności manualne
- Czytanie schematów elektrycznych i pneumatycznych
- Umiejętność diagnozowania i poszukiwania błędów lub usterek w układach automatyki
- Ogólna wiedza z zakresu układów automatyki związanych z bezpieczeństwem
- Wykonywanie pomiarów elektrycznych podstawowych wielkości elektrycznych
- Obsługa komputera i pakietu Office
- Staranność i skrupulatność w wykonywaniu połączeń elektrycznych, montażu i prowadzeniu okablowania
- Umiejętność pracy w zespole jak i samodzielność wykonywaniu powierzonych zadań
- Uprawnienia SEP co najmniej zakres E
- Uprawnienia na podesty ruchome
- Brak przeciwskazań do prac na wysokości
- Gotowość do pracy w delegacji u klienta
Kandydatom oferujemy:
- Pracę w międzynarodowym środowisku w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
- Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
- Dużą samodzielność w realizacji powierzonych zadań,
- Wyposażenie niezbędne w pracy na tym stanowisku,
- Pakiet socjalny,
- Możliwość ciągłego rozwoju posiadanych kompetencji w dynamicznie zmieniającej się firmie.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres [email protected]
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pilz Polska sp. z o.o. których zakres wykracza poza dane wskazane w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa poprzez swoje aktywne działania w postaci przesłania CV.”
"Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę wycofać wyrażoną zgodę."
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Informujemy, że Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Pilz Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ruchliwej 15. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, a po wyrażeniu zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych – również w tych celach. Podane dane osobowe w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO), w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata (art. 6 ust. 1 lit a RODO) wyrażonej poprzez aktywne działanie, tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych, w tym CV. Podanie danych jest niezbędne do udziału w rekrutacji, w przypadku ich niepodania udział w rekrutacji jest niemożliwy. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych dostępne są na stronie www.pilz.pl.