Polska | polski

16.10.2017

Bezpieczeństwo w każdym wymiarze: Odwiedź stoisko Pilz na targach SPS IPC Drives 2017!

Najważniejsze w Europie targi automatyzacji elektrycznej odbywają się w dniach 28-30 listopada 2017. W tym roku na naszym stoisku pod hasłem „Bezpieczeństwo w każdym wymiarze” zaprezentujemy technologię czujników bezpieczeństwa 2D i 3D.

Czujniki bezpieczeństwa odgrywają znaczącą rolę w aplikacjach HRC (Human-Robot-Collaboration). W fabryce przyszłości człowiek i maszyna będą pracować ramię w ramię. Oznacza to, że już teraz niezbędne jest stworzenie koncepcji bezpieczeństwa dynamicznego mogącej zagwarantować bezpieczną współpracę. W konsekwencji stawia to wysokie oczekiwania w odniesieniu do technologii czujników: czujniki muszą na przykład mieć możliwość stwierdzenia, czy osoba znajduje się w promieniu działania urządzenia w przypadku jego ruchu zagrażającego bezpieczeństwu, czy też osoba ta wkroczyła do strefy o zwiększonych wymaganiach bezpieczeństwa. Optyczne i wizyjne systemy czujników stanowią w tym przypadku idealne rozwiązanie.

Dowiedz się, jak wydajniej i bezpiecznie mogą ze sobą współpracować człowiek i robot dzięki dynamicznym rozwiązaniom bezpieczeństwa – nawet bez osłon zabezpieczających! Zapewnienie takich obszarów roboczych stało się możliwe dzięki współdziałaniu systemów sterowania z technologią czujników bezpieczeństwa. Wykorzystywane są wspólnie trzy produkty z gamy czujników bezpieczeństwa firmy Pilz:

laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan do bezpiecznego monitorowania obszaru produkcji – w tym również w połączeniu szeregowym
mata bezpieczeństwa - PSENmat – funkcja monitorowania i obsługi w poszczególnych urządzeniach
wizyjny system bezpieczeństwa SafetyEYE do trójwymiarowego monitorowania i kontroli

W naszej inteligentnej fabryce przekonasz się również, jak można realizować zadania sterowania w sposób skuteczny, elastyczny i przyjazny dla użytkownika dzięki inteligencji rozproszonej, zgodnie ze standardami Industry 4.0.

Wejściówki na targi i najnowsze informacje

Zaplanuj wizytę na stoisku firmy Pilz. Na naszej stronie poświęconej targom znajdziesz pełną informację na temat naszych nowych produktównowości Na stronie możesz również zaplanować spotkania i zamówić bezpłatny bilet wstępu!

Czekamy na Ciebie na targach SPS IPC Drives 2017! Odwiedź nas na stoisku nr 370 w hali 9.

Dalsze informacje:

Pilz na Targach SPS IPC Drives 2017

Zapytaj o bezpłatne wejściówki na targi!

Pilz na targach SPS IPC Drives 2017
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl