Polska | polski

21.04.2016

Blokowanie osłon z funkcja ryglowania – nowe urządzenie PSENmlock

Blokowanie osłon z funkcją ryglowania w jednym dzięki urządzeniu PSENmlock.

Nowe urządzenie PSENmlock oferuje bezpieczne blokowanie osłon z funkcją ryglowania. To ostatnie możliwe jest dzięki dwukanałowemu sterowaniu elementu ryglującego. Urządzenie to jest szczególnie przydatne w przypadku maszyn o niebezpiecznym czasie zatrzymania, dla których niezbędna jest również funkcja bezpiecznego ryglowania na poziomie bezpieczeństwa do PL d lub PL e.


Diagnostyka przyjazna dla użytkownika:

PSENmlock wyposażony jest w diody LED umieszczone z trzech stron obudowy do łatwej wizualnej diagnostyki podczas instalacji. Elastyczny montaż aktuatora zapewnia kompensację o dużym stopniu tolerancji – nawet przy osiadających drzwiach.


Długi okres eksploatacji i oszczędność energii

Odporność mechaniczna i wytrzymała obudowa zapewniają długi okres eksploatacji. Wykorzystanie magnesu bistabilnego sprawia, że funkcja ryglowania pozostaje aktywna bez konieczności podtrzymania zasilania, zmniejszając przy tym zużycie energii.


Najważniejsze zalety:

  • Najwyższy poziom bezpieczeństwa:
  • Bezpieczny zamek aż do poziomu bezpieczeństwa PL e
  • Bezpieczne blokowanie aż do poziomu bezpieczeństwa PL e
  • Wysoka siła zacisku równa 7500 N
  • Przejrzysta diagnostyka: Diody LED z 3 stron obudowy
  • Kompaktowa konstrukcja: odpowiednia między innymi dla wszystkich kształtowników 45 mm
  • Długi okres eksploatacji: solidna obudowa i wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • Wyeliminowanie możliwości niezamierzonego zaryglowania dzięki wbudowanemu układowi resetującemu.
  • Elastyczny montaż aktuatora: kompensacja o dużym stopniu tolerancji – nawet przy osiadających drzwiach


Dalsze informacje:

Urządzenie PSENmlock

Nowe urządzenie PSENmlock
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl