Polska | polski

19.04.2016

Ograniczone czynności serwisowe dzięki diagnostyce urządzeń bezpieczeństwa

Prosta i wszechstronna diagnostyka ograniczająca zakres czynności serwisowych.

Łatwiejsze czynności serwisowe, większa dostępność maszyny.

Dzięki nowemu modułowi SDD, możliwe jest uzyskiwanie dodatkowych danych diagnostycznych z czujników firmy Pilz. Dotychczas przy połączeniu szeregowym czujników PSENcode, informacja o otwarciu pojedynczego czujnika lub jego błędzie była tracona. Obecnie dzięki zastosowaniu nowego modułu z protokołem Ethernet, możliwe jest przenoszenie dodatkowych informacji diagnostycznych (nawet przy połączeniu szeregowym czujników) do systemów wyższego poziomu. Dane diagnostyczne pozwalają zmniejszyć czas reakcji oraz ułatwiają prace serwisowe, dzięki czemu zwiększają dostępność maszyny.


Ten sam czujnik, wszechstronna diagnostyka

Dzięki możliwości rozbudowy, diagnostyka urządzeń bezpieczeństwa wspiera podejście mechatroniczne. Polega ono na stosowaniu modułu magistrali Fieldbus wraz ze skrzynką przyłączową oraz odpowiednich urządzeń zabezpieczających (np. kompaktowego czujnika PSENcode). Wyświetlacz wbudowany w moduł magistrali Fieldbus zapewnia bezpośredni odbiór kompleksowych danych diagnostycznych. Umożliwia również szybką i łatwą instalację dzięki możliwości szeregowego podłączenia. W połączeniu z przekaźnikami PNOZ X lub PNOZsigma powstaje kompletne, oszczędne i uniwersalne rozwiązanie.


Najważniejsze zalety:

  • Kompleksowa diagnostyka mająca na celu ograniczenie czynności serwisowych i skrócenie czasu przestojów.
  • Prosta diagnostyka dzięki zastosowaniu tych samych czujników i okablowania zgodnego z IP67.
  • Informacja odbierana jest bezpośrednio na wyświetlaczu wbudowanym w moduł komunikacyjny.
  • Szybka i łatwa instalacja dzięki szeregowemu podłączeniu do obiektu
  • Możliwość bezpośredniego podłączenia urządzeń innych producentów za pośrednictwem układów We/Wy
  • Oszczędne rozwiązanie typu wszystko w jednym, np. z wykorzystaniem przekaźnika bezpieczeństwa PNOZ X lub PNOZsigma


Odwiedź nas na targach Hannover Messe 2016!

Chcesz wiedzieć więcej na temat naszych innowacji? Zatem odwiedź nas na tegorocznych targach w Hanowerze od 25 do 29 kwietnia 2016!
Czekamy na stoisku nr. 17 w hali 9.
 

Dalsze informacje:

Diagnostyka urządzeń bezpieczeństwa

Pilz na targach Hannover Messe 2016

Ograniczone czynności serwisowe dzięki diagnostyce urządzeń bezpieczeństwa