Polska | polski

24.03.2016

System sterowania PNOZmulti 2 w połączeniu z siecią CC-Link

Dostępny jest drugi moduł magistrali Fieldbus, służący do podłączenia do sieci CC-Link na potrzeby konfigurowalnego systemu sterowania PNOZmulti 2.

Dostępny jest drugi moduł magistrali Fieldbus służący do podłączenia do sieci CC-Link na potrzeby konfigurowalnego systemu sterowania PNOZmulti 2. Do istniejących modułów magistrali Fieldbus należą: PROFIBUS, PROFINET, Modbus, CANopen, EtherNET/IP, EtherCAT i Powerlink. W rezultacie system sterowania PNOZmulti dysponuje szeroką gamą opcji podłączenia. Wejścia i wyjścia modułu magistrali Fieldbus są skonfigurowane w narzędziu programowym PNOZmulti.

Można wykorzystywać moduł magistrali Fieldbus doodczytu danych diagnostycznych i ustawiania wirtualnych wejść i wyjść funkcji automatyzacji. Jeśli konieczne jest podłączenie systemu PNOZmulti do innego systemu magistrali Fieldbus, można to wykonać bez potrzeby wprowadzania jakichkolwiek zmian do programu. Można łatwo wymienić jeden moduł Fieldbus na inny.


Zalety

  • Szeroko stosowane w świecie opcje aplikacji dzięki możliwości połączenia z wszystkimi popularnymi systemami magistrali Fieldbus
  • Krótkie czasy przestojów i wysoka dyspozycyjność instalacji zapewniane przez przyjazną dla użytkownika diagnostykę oraz informacje o sygnałach sterujących
  • Dwukierunkowa sygnalizacja i sterowanie za pośrednictwem modułów magistrali Fieldbus
  • Czytelne dane diagnostyczne oraz możliwość użycia wirtualnych wejść i wyjść dla funkcji niezwiązanych z bezpieczeństwem
  • Moduły magistrali są łatwe w wymianie, nie wymagają żadnych zmian w programie
  • Rozwiązanie diagnostyczne PVIS wybiera się za pomocą jednego kliknięcia w narzędziu programowym PNOZmulti Configurator.
  • Możliwość wyświetlania spersonalizowanych tekstów

Zastosowanie konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2 zapewnia bezpieczne użytkowanie – jest to rozpowszechniony na całym świecie standard sterowania dla wszystkich typów maszyn.


Dalsze informacje:

Moduł magistrali Fieldbus PNOZ m ES CC-Link

System sterowania PNOZmulti 2

 

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o. Safe Automation
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl