Polska | polski

24.04.2014

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ c2 do monitorowania urządzeń wykorzystujących wiązkę światła

Nowy przekaźnik do monitorowania urządzeń wykorzystujących wiązkę światła do typu 4, takich jak PSENopt czy czujniki z wyjściami OSSD zgodne z wymaganiami normy EN 61496-1

Prowadzisz seryjną wielkoskalową produkcję maszyn? Jeżeli tak, nowa gama produktów PNOZcompact jest stworzona właśnie dla Ciebie. Dostępny jest teraz przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ c2, który służy do bezpiecznego monitorowania urządzeń wykorzystujących wiązkę świetlną do typu 4 oraz czujników z wyjściami OSSD zgodnych z wymaganiami normy EN 61496. Jeżeli zależy Ci na bezpieczeństwie, wybierz kompletne rozwiązanie, jakim jest połączenie PNOZ c2 i urządzeń PSENopt wykorzystujących wiązkę świetlną.


Maksymalne bezpieczeństwo i ogromna przydatność

Niezwykle krótki czas reakcji, wynoszący zaledwie 12 ms, zapewni Twojej aplikacji najwyższy poziom bezpieczeństwa. W rezultacie możesz zmniejszyć bezpieczną odległość od stwarzających zagrożenie ruchomych części maszyn. Czas reakcji jest nadrukowany z przodu urządzenia. Pozwala to zaoszczędzić czas podczas corocznej kontroli ESPE. Możesz uniknąć czasochłonnego wyszukiwania danych technicznych i wytycznych dotyczących zastosowań, gdyż wszystkie ważne dla użytkownika informacje można odczytać bezpośrednio z urządzenia. Fakt doprowadzania napięcia do urządzenia wykorzystującego wiązkę świetlną za pośrednictwem urządzenia kontrolnego PNOZ c2 stanowi istotną zaletę z punktu widzenia szybkiej i niezawodnej instalacji.


Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ – Jedyny oryginalny!

Wybierając PNOZ c2, otrzymujesz przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ – jedyny oryginalny, wyznaczający standardy. PNOZ zapewnia optymalny poziom bezpieczeństwa w każdym zastosowaniu, w typowej dla Pilz jakości.


Najważniejsze zalety

  • Monitorowanie urządzeń wykorzystujących wiązkę światła do typu 4, takich jak PSENopt produkcji Pilz czy czujniki z wyjściami OSSD zgodne z wymaganiami normy EN 61496-1
  • Działanie bliżej instalacji dzięki krótkiemu czasowi reakcji, wynoszącemu 12 ms
  • Oszczędność czasu dzięki prostej instalacji i zasilaniu napięciem nadajnika i odbiornika za pośrednictwem urządzenia kontrolnego
  • Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki zwartej konstrukcji
  • Niższe koszty dzięki uproszczonemu wykonywaniu połączeń na potrzeby uruchamiania (monitorowanego lub automatycznego)
  • Oszczędność dzięki łatwemu podłączaniu i konserwacji: wbudowane zaciski sprężynowe obsługiwane bez użycia narzędzi
  • Maksymalne bezpieczeństwo:poziom zapewnienia bezpieczeństwa (PL, Performance Level) e zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 13849-1, poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL, Safety Integrity Level) CL 3 zgodnie z wymaganiami normy IEC 62061
  • Brak konieczności odwoływania się do oddzielnej dokumentacji podczas wykonywania połączeń dzięki zobrazowaniu przykładowych połączeń za pomocą schematu blokowego


Dalsze informacje:

PNOZ c2 do monitorowania urządzeń wykorzystujących wiązkę światła

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZcompact

Urządzenia PSENopt wykorzystujące wiązkę światła