Celem szkolenia jest zapoznanie z procesami i normami ważnymi w projektowaniu oraz ocenie systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem. Poświęcone jest zakresowi obowiązywania normy PN-EN ISO 13849-1 (norma dotycząca systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem) w procesie projektowania automatyzacji i sprzętu. Dodatkowo uczestnikcy zapoznają się z wymaganiami wynikającymi z normy PN-EN IEC 62061.
Projektowanie systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem wg PN-EN ISO 13849 i IEC 62061
Cel
Zagadnienia
- Przepisy i normy (wprowadzenie)
- Normy dotyczące systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem
- PN-EN ISO 13849-1
- PN-EN IEC 62061
- Szczegółowy przegląd zasad projektowania systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem
- Obliczanie poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) i poziomu bezpieczeństwa (PL)
Korzyści dla klienta
- Szczegółowa ewaluacja projektu bezpieczeństwa
- Główne rodzaje architektury i alternatywy w obszarze projektowania systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem wraz z praktycznymi przykładami
- Zalety ustrukturyzowanego podejścia do projektowania systemów bezpieczeństwa
- Sprawdzone metody projektowania maszyn
Chcesz poznać więcej szczegółów?
HIT
Kontakt
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Akademia Pilz
Telefon: +48 22 884 71 11
E-mail: [email protected]