7 kwi 2026

Zwiększ dostępność dzięki wyłącznikom bezpieczeństwa.

Konserwacja, naprawy i nieplanowane przestoje są głównymi czynnikami generującymi koszty w zakładach i maszynach. Z tego powodu wytrzymałe wyłączniki bezpieczeństwa PSEN® firmy Pilz nie tylko zapewniają ochronę ludzi i maszyn, ale także przynoszą wyraźne korzyści ekonomiczne w postaci wysokiej dostępności.

Jak mogę obniżyć koszty konserwacji i napraw w dłuższej perspektywie?

Wytrzymałe wyłączniki bezpieczeństwa umożliwiają duże tolerancje montażowe, dzięki czemu mogą być szybko instalowane na maszynie  – co stanowi kluczowy czynnik zapewniający niezawodne działanie aplikacji maszynowej oraz stałą jakość dostaw. Jednocześnie proste i szybkie opcje okablowania, takie jak bezpieczne złącze szeregowe lub integralność IO-Link Safety , znacznie zmniejszają wysiłek związany z montażem, a także oszczędzają cenne miejsce w instalacji.
Integralność funkcji diagnostycznych, takich jak wyświetlacze LED lub system diagnostyczny SDD, skraca czas przestojów i upraszcza naprawy. Wynika to z faktu, że wszelkie pojawiające się komunikaty o błędach są szybko wykrywane, dostępne są analizy, a błędy można szybko naprawić.

  • Efekt: mniej prac serwisowych, krótszy czas montażu oraz ogólnie bardziej ekonomiczna eksploatacja maszyny.

Jak mogę skrócić czas przestojów?

Niezawodna technologia czujników minimalizuje nieplanowane przerwy, ponieważ jest stabilna i mniej podatna na błędy. Przykładowo, dzięki solidnej konstrukcji i brakumartwych stref, kurtyny optyczne PSENopt II umożliwiają płynny proces produkcji, nawet w zapylonym środowisku produkcyjnym. Szybka konfiguracja i proste uruchomienie wyłączników bezpieczeństwa skraca czas rozruchu po modyfikacjach lub oknach konserwacyjnych. Poprawia to terminowość dostaw i zwiększa ogólną efektywność sprzętu.

Jak zapewnić niezawodne bezpieczeństwo przez cały cykl życia maszyny?

Czujniki firmy Pilz są oparte na międzynarodowych standardach bezpieczeństwa i umożliwiają zaprojektowanie instalacji tak, aby była zgodna z przepisami prawa i zapewniała długoterminową stabilność. Spójna kompatybilność w całym portfolio ułatwia przeprowadzanie modernizacji i aktualizacji bez konieczności przeprojektowywania całej architektury bezpieczeństwa. Rozwiązania takie jak modułowy system drzwi ochronnych umożliwiają dostosowanie do konkretnych wymagań każdej aplikacji. Oprócz szerokiego wyboru komponentów i akcesoriów, łatwo jest również zintegrować funkcje takie jak zarządzanie dostępem.

Przejdź teraz na trwałą technologię czujników

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe