20 sie 2025

Jedna platforma do wszystkich zadań w obszarze sygnalizacji – współpraca z firmą Deltron

W oparciu o modułowy system sterowania ruchem kolejowym PSSrail firmy Pilz rozwiązanie Failsafe Network Multiplexer (FNmux) z certyfikatem bezpieczeństwa SIL-4 zapewnia monitorowanie nastawnic, przejazdów kolejowych i sygnalizacji w automatycznych blokach liniowych w sposób zarówno bezpieczny, jak i ekonomiczny. Dzięki zastosowaniu metody multipleksowej w światłowodzie możliwe jest jednoczesne przesyłanie wielu sygnałów – jest to decydująca zaleta w przypadku wymagającej infrastruktury rozwijającej się sieci kolejowej.

Elastyczność i bezpieczeństwo

Modułowa architektura pozwala na łatwe dostosowywanie systemu do różnych warunków eksploatacji w rozległej indyjskiej sieci kolejowej. Rozwiązanie FNmux jest neutralne technologicznie, i można je łączyć z komponentami różnych producentów, co jest istotnym warunkiem w transformacji cyfrowej.

Współpraca na rzecz bezpiecznej infrastruktury kolejowej

Partnerstwo firm Deltron i Pilz to połączenie znajomości indyjskiego rynku z niemieckimi kompetencjami w obszarze automatyzacji. Do rozwiązania FNmux obie firmy wniosły nie tylko nowoczesną technologię bezpieczeństwa, ale także maksymalną elastyczność i niezawodność – kluczowe cechy z punktu widzenia przyszłości sterowania i monitorowania w indyjskiej sieci transportu kolejowego.

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe