Nasze rozwiązanie dla infrastruktury kolejowej

Potrzebujesz modułowego elastycznego rozwiązania dla infrastruktury kolejowej? Zdobycie części zamiennych jest trudne, jeśli w ogóle możliwe? Diagnostyka usterek kojarzy Ci się z męczącymi podróżami? Uniknij problemów związanych z dostępnością komponentów, inwestując już dziś w kolej przyszłości! 

Cyfryzacja infrastruktury kolejowej

Infrastruktura kolejowa

Zapewniamy bezpieczne, modułowe rozwiązania do sterowania infrastrukturą kolejową. System sterowania ruchem kolejowym PSSrail zgodny ze standardem SIL 4 to elastyczne rozwiązanie z możliwością personalizacji. Dzięki modułowej budowie można go z łatwością dostosować do każdej aplikacji i indywidualnych potrzeb. System jest kompatybilny z najnowszym standardem EULYNX, co otwiera drogę do realizacji projektów cyfryzacyjnych infrastruktury kolejowej.

Rozwiązanie do cyfryzacji kolei łączy w sobie wszystkie funkcje potrzebne do realizacji istniejących lub przyszłych zadań związanych ze sterowaniem linią. Obejmują one sterowanie z monitorowaniem przejazdami kolejowymi, obsługiwane lokalnie rozjazdy (LOP), wdrażanie jako platforma sterownika obiektowego oraz jako adapter EULYNX, a także obszary projektowania, konfiguracji, serwisu i konserwacji.

Nasze rozwiązanie dla infrastruktury kolejowej zapewnia bezpieczeństwo, niezawodność i ciągłość. Dzięki naszemu rozwiązaniu możesz skupić się na swoich zadaniach, a my zajmiemy się aspektami technicznymi. 

Projekty z naszej listy referencyjnej:

Sterownik dla różnego rodzaju rozjazdów

Niezawodne zdalne monitorowanie kolei

Połączenie w sieć infrastruktury własnej z wykorzystaniem sterowników obiektowych

Zdecentralizowana nastawnia współpracuje ze sterownikami obiektowymi, co oznacza, że ​​element wykonawczy znajduje się bezpośrednio przy fragmencie toru, który ma podlegać sterowaniu. W takim przypadku wystarczy podłączyć sieć Ethernet i zasilanie do elementów układu. Nie ma potrzeby stosowania przewodów o długości wielu kilometrów. Nasz system monitoruje przy użyciu aplikacji te same funkcje bezpieczeństwa, jak w przypadku scentralizowanej nastawni bez sterownika obiektowego.

Nasza platforma sterowników obiektowych oferuje następujące korzyści: 

  • Bezpieczna komunikacja sieciowa zgodnie ze standardem EULYNX (RaSTA)
  • Sterowanie fragmentami torów
  • Monitorowanie sygnałów istotnych dla bezpieczeństwa całej linii
  • Rejestrowanie i przesyłanie danych statusu na potrzeby konserwacji zapobiegawczej

Ochrona przejazdów kolejowych do poziomu SIL 4

Wszędzie tam, gdzie krzyżują się tory kolejowe i drogi, liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo. Nasze rozwiązanie zapewnia monitorowanie technologii sygnalizacyjnej przejazdów kolejowych, na przykład sygnał monitorujący przejazd kolejowy i enkoder sygnału dla ruchu drogowego. Nasza technologia sterowania ruchem kolejowym pozwala zagwarantować, że szlabany zamkną się bezpiecznie i we właściwym czasie, technika sygnalizacyjna będzie działać bez zakłóceń, a w razie niebezpieczeństwa pociąg zatrzyma się na czas. W ten sposób przejazdy kolejowe są bezpieczniejsze i bardziej niezawodne zarówno dla operatorów kolejowych, jak i dla kierowców.

Zalety naszego rozwiązania w zakresie zabezpieczania przejazdów kolejowych:

  • Monitorowanie napędu szlabanu i jego pozycji końcowych
  • Technologia sygnalizacyjna: poziom awarii diod LED w modułach LED jest mierzony w bezpieczny sposób
  • Dane stanu są rejestrowane i przesyłane na potrzeby konserwacji zapobiegawczej
  • Zdalna diagnostyka w oparciu o bezpieczne połączenie światłowodowe lub chmurę
     

Monitorowanie rozjazdów obsługiwanych lokalnie (LOP)

Nasz system sterowania ruchem kolejowym wykrywa położenie zwrotnic i steruje wskazaniem ich położenia. Stanowi to gwarancję, że położenie zwrotnicy będzie prawidłowo wyświetlane maszyniście. Nasz system sterowania ruchem kolejowym gwarantuje również, że obsługiwany lokalnie rozjazd nie może zostać przełączony, dopóki w pobliżu znajduje się pojazd szynowy.

Oferowane funkcje:

  • Monitorowanie i blokowanie położenia końcowego
  • Monitorowanie sygnalizacji zwrotnic
  • Ogrzewanie zwrotnic
  • Dane stanu są rejestrowane i przesyłane na potrzeby konserwacji zapobiegawczej
  • Zdalna diagnostyka w oparciu o bezpieczne połączenie światłowodowe lub chmurę

Adapter EULYNX

Podczas cyfryzacji rozwiązań dla branży kolejowej współpracowaliśmy z ProRail, największym operatorem infrastruktury kolejowej w Holandii, wokół zastosowania systemu automatyki PSSrail jako adaptera EULYNX. Można go wykorzystać na potrzeby przekształcenia przychodzących sygnałów, na przykład do lub z nastawnic, w polecenia sterujące w oparciu o protokół komunikacyjny RaSTA. W ten sposób sterownik obiektowy interpretuje polecenia i steruje pracą zwrotnic.

Oto funkcje dostępne za pośrednictwem adaptera EULYNX:

  • Prosta migracja do standardu EULYNX 
  • Elastyczna wymiana elementów instalacji
  • Możliwe testy terenowe bez nastawnicy EULYNX 

Więcej o konsorcjum EULYNX

EULYNX

Więcej informacji

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe