Koncepcja obsługi i bezpieczeństwa w firmie Starrag Heckert była jednym z obszarów poddanych analizie podczas modernizacji kompaktowych maszyn przedsiębiorstwa. Celem było wykluczenie błędów operatorów i ryzyka manipulacji w systemach operacyjnych maszyn. W związku z tym producent udoskonalił stosowany już od pewnego czasu klasyczny system wyboru trybu pracy PITmode fusion firmy Pilz. Dzięki ścisłej współpracy obecnie w użyciu jest kompletny system zarządzania uprawnieniami dostępu dla zadań związanych z bezpieczeństwem i ochroną. System oferuje indywidualnie konfigurowalne klucze z osobistymi uprawnieniami operatorskimi. Jednocześnie określane są ścisłe zasady, kto ma uprawnienia do wybranych maszyn i do modyfikacji danych.
Bezproblemowe zarządzanie dostępem
Lepsza ochrona i większe bezpieczeństwo pracy przy maszynie
Klucz do kompleksowego bezpieczeństwa
Kompletne, kompatybilne rozwiązanie do zadań związanych z bezpieczeństwem i ochroną składa się z jednostki odczytującej/zapisującej PITreader z technologią RFID i zintegrowanym serwerem sieciowym oraz modułu SEU (Safe Evaluation Unit). Łączy ono w sobie czytnik, klawiaturę i sterownik bezpieczeństwa. W połączeniu z elementem operatorskim PIT oe 4s i interfejsem danych PIT oe USB, który można aktywować w zależności od uprawnień, rozwiązanie wyznacza nowe standardy – w szczególności w obszarze bezpieczeństwa. Dzięki oprogramowaniu na komputerze firma Starrag może teraz z łatwością samodzielnie tworzyć dostosowane do potrzeb użytkowników klucze i przypisywać im spersonalizowane kody. W ramach rozwiązania PITmode fusion wprowadzenie klucza umożliwia operatorowi maszyny Starrag wykonywanie tylko przewidzianych działań i dostęp do wybranych obszarów – dzięki temu można zarządzać jednocześnie wieloma maszynami z różnymi uprawnieniami.
Najważniejsze zalety
- Maksymalne bezpieczeństwo i maksymalna ochrona maszyny
- Maksymalna elastyczność i przejrzystość zarządzania użytkownikami
- Rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania unijnego Rozporządzenia w sprawie maszyn, które wchodzi w życie w 2027 r.
Wypowiedź klienta
Nasi klienci otrzymują unikalne, wszechstronne i nowoczesne rozwiązanie do wszystkich zadań związanych z bezpieczeństwem i ochroną. Rozwiązanie PITmode fusion to źródło istotnej wartości dodanej oraz korzyści w zakresie produktywności i dostępności instalacji.
O firmie Starrag GmbH
Grupa Starrag z siedzibą w Rorschach w Szwajcarii jest światowym producentem precyzyjnych obrabiarek i centrów obróbczych. Wytwarzane przez firmę rozwiązania umożliwiają frezowanie, toczenie, wiercenie i szlifowanie elementów wykonanych z metalu, kompozytów i ceramiki. Marka parasolowa obejmuje łącznie jedenaście segmentów lub obszarów produktowych, w tym Starrag Heckert z siedzibą w Chemnitz (Saksonia). Jej klientami są firmy z klasycznego sektora przemysłowego, branży transportowej, lotniczej, technologii medycznej i dóbr luksusowych.
Produkty Pilz wykorzystane w rozwiązaniu
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]