Ręczny restart to już przeszłość

Wszystko działa płynnie i bezpiecznie

Celem Unilin jest „Zero Harm” tj. stworzenie środowiska pracy, w którym bezpieczeństwo ludzi i maszyn jest najwyższym priorytetem. Jednak istniejące procesy obróbki drewna w zakładzie produkcyjnym w Izegem w Belgii niosły ze sobą pewne ryzyko. Na przykład konieczność opuszczenia wózka widłowego podczas przenoszenia materiału może prowadzić do obrażeń kierowcy. Lub jeśli kierowca pozostanie niezauważony w strefie bezpieczeństwa przed ponownym uruchomieniem procesu. Rozwiązanie: bezpieczne czujniki radarowe – montaż na każdym rogu strefy bezpieczeństwa. Obecna koncepcja bezpieczeństwa wykorzystująca bezpieczny system radarowy PSENradar firmy Pilz zapewnia obecnie niezbędną wydajność i zoptymalizowane bezpieczeństwo. 

Aktualizacja jest całkowicie bezpieczna

Pozycja wyjściowa w Izegem: wózki widłowe muszą ładować i rozładowywać przenośniki rolkowe wzdłuż istniejącej linii produkcyjnej. Aby ponownie uruchomić linię, kierowcy musieli ręcznie zresetować kurtynę świetlną po opuszczeniu strefy bezpieczeństwa. Jeśli kierowca o tym zapomniał, prowadziło to do niepotrzebnie długich przestojów maszyn i wąskich gardeł produktowych. Dzięki radarowym czujnikom bezpieczeństwa PSEN® maszyny uruchamiają się teraz automatycznie: przy zasięgu do pięciu metrów czujniki niezawodnie monitorują „punkt zagrożenia” i natychmiast wykrywają, czy pracownik znajduje się w obszarze zagrożenia. Gdy tylko system radarowy przestanie wykrywać ruch, w ciągu kilku sekund następuje ponowne dopuszczenie do ruchu. PSENradar może nawet rejestrować bicie ludzkiego serca – aby ryzyko obrażeń pracowników Unilin było „zerowe” a wydajność większa.

Najważniejsze zalety

  • Automatyczny restart bez konieczności ingerencji ręcznej
  • Większa wydajność: brak niepotrzebnych przestojów, brak wąskich gardeł produktowych
  • Większe bezpieczeństwo pracowników podczas ponownego uruchamiania 

Wypowiedź klienta

Dzięki nowemu systemowi bezpieczeństwa unikamy wszystkich problemów napotykanych wcześniej. Korzyść jest potrójna: większa wydajność, mniej obrażeń i większe bezpieczeństwo. Inwestycja jest tego warta.

Hendrik Vanderbeken, lider zespołu w Unilin

Informacje o Unilin

Unilin jest jednym z wiodących producentów materiałów drzewnych i kompozytów drzewnych. Produkty firmy obejmują wykładziny podłogowe do aranżacji wnętrz oraz materiały drewnopochodne z przeznaczeniem dla branży budowlanej. Firma z siedzibą w Wielsbeke w Belgii zatrudnia 7800 osób w 105 lokalizacjach na całym świecie. Założona w 1960 roku firma zawsze koncentrowała się na innowacyjnych rozwiązaniach: na przykład pierwszym bezklejowym systemie zatrzaskowym do pokryć podłogowych, który pojawił się w 1997 roku. Bezpieczeństwo i produktywność są mocno zakorzenione w kulturze Unilin „Zero Harm”.

Nasz produkt wykorzystany w aplikacji

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe