Bezpieczna automatyzacja zapewniająca większe bezpieczeństwo w budownictwie drewnianym

Zautomatyzowana naprawa paneli z naturalnego drewna

Firma Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH ma siedzibę w Tyrolu, gdzie produkuje wysokiej jakości płyty jedno- i wielowarstwowe przeznaczone do różnych zastosowań w budownictwie drewnianym. Aby jeszcze bardziej poprawić jakość, efektywność wykorzystania materiałów oraz zrównoważony charakter swoich produktów, firma zautomatyzowała proces naprawy wad, takich jak otwory po sękach, pęknięcia i kieszenie żywiczne. Wcześniej naprawy te wykonywano ręcznie. W rezultacie powstała wysoce wydajna linia produkcyjna, która precyzyjnie wykańcza panele z naturalnego drewna, a jednocześnie działa delikatnie na materiał. Wraz z postępującą automatyzacją uwaga skupiła się również na bezpieczeństwie maszyn, dlatego firma Pilz wdrożyła dla Nordpan Rubner kompleksową koncepcję bezpieczeństwa – obejmującą zarówno ocenę ryzyka i zgodność z normami CE, jak i integrację bezpiecznej technologii czujników. Sercem rozwiązania sprzętowego jest urządzenie blokujące PSENmlock. 

Rozwiązanie bezpieczeństwa na przyszłość

Firma Pilz opracowała koncepcję bezpieczeństwa oraz rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa dla nowego zakładu naprawczego i wspierała realizację projektu od etapu analizy ryzyka i określenia wymaganego poziomu bezpieczeństwa aż po wdrożenie techniczne i zapewnienie zgodności z wymogami CE. W zakładzie działa kilka urządzeń do cięcia, frezowania i wiercenia, dlatego nie wolno dopuścić do otwarcia bram bezpieczeństwa, dopóki wszystkie niebezpieczne ruchy nie zostaną bezpiecznie zatrzymane. Właśnie dlatego na bramkach dostępowych do ogrodzonej linii produkcyjnej zastosowano urządzenie blokujące PSENmlock: wbudowany mechanizm awaryjnego odblokowania (escape release) w tym urządzeniu blokującym pozwala operatorom w razie zagrożenia w każdej chwili bezpiecznie opuścić wnętrze zakładu. Wynikiem tych działań dla firmy Nordpan Rubner było solidne, przyszłościowe rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa, łączące wysoką dostępność, bezpieczne procesy konserwacyjne oraz skalowalną automatyzację, przygotowane z myślą o przyszłych etapach rozbudowy zakładu naprawczego.

Najważniejsze zalety

  • Bezpieczna konserwacja i eksploatacja warsztatu naprawczego dzięki bramom bezpieczeństwa z wbudowanym mechanizmem do awaryjnego odblokowania (escape release)
  • Kompleksowa koncepcja bezpieczeństwa oraz solidne rozwiązanie w postaci bramki zabezpieczającej do konstrukcji drewnianych, odporne na pył i drgania
  • Przyszłościowa, skalowalna architektura bezpieczeństwa przeznaczona do realizacji kolejnych projektów automatyzacji

Wypowiedź klienta

„Innowacyjność, ciągłe inwestycje oraz bezkompromisowe dążenie do jakości stanowią fundament naszej działalności. Ponieważ dzięki spójnej koncepcji bezpieczeństwa nowoczesna technologia toruje drogę do naturalnej jakości produktu. Stanowisko firmy Pilz polega na pełnieniu funkcji zintegrowanego partnera – zarówno w zakresie technicznym, jak i doradczym, a także jako gwarant zgodności z regulacjami prawnymi”.

O firmie Nordpan Rubner

Firma Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH powstała w 1969 roku i od ponad 50 lat zajmuje się produkcją wysokiej jakości paneli z naturalnego drewna, przeznaczonych do szerokiego zakresu zastosowań w budownictwie drewnianym. Firma z siedzibą w Strassen (Tyrol Wschodni) produkuje w swoim zakładzie panele z naturalnego drewna przeznaczone do różnych aplikacji i branż: jej oferta obejmuje panele jedno- i wielowarstwowe w różnych klasach jakości i rozmiarach. Każdego roku produkuje się ponad pięć milionów metrów kwadratowych paneli z naturalnego drewna, przeznaczonych do stosowania w budownictwie przemysłowym i komercyjnym, w wykończeniu wnętrz oraz w elewacjach.

Produkty Pilz wykorzystane w rozwiązaniu

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe