Całkowicie bezpieczna cela

Maksymalna elastyczność przy ponownym uruchomieniu celi robota

Firma Weidplas zoptymalizowała najpierw proces rozładunku wtryskarki z sześcioosiowym robotem pobierającym części i umieszczającym je na przenośniku. Następnie podjęła decyzję o zoptymalizowaniu bezpieczeństwa tego etapu procesu. Poszukiwała rozwiązania, które zagwarantuje, że po aktywacji kurtyny optycznej i przesłaniu potwierdzenia do urządzeń ryglujących w celi robota nie pozostanie operator. Celem projektu było uzyskanie jak najbardziej elastycznej i bezpiecznej procedury ponownego uruchomienia. Rozwiązanie do monitorowania strefy ochronnej w celi robota powstało dzięki radarowemu systemowi bezpieczeństwa PSENradar współpracującemu z konfigurowalnym sterownikiem PNOZmulti 2. Zaoferowane przez firmę Pilz rozwiązanie gwarantuje większe bezpieczeństwo instalacji i krótsze czasy przestojów.

Kompleksowe bezpieczeństwo w strefie pracy robota

Wcześniej w razie awarii jedynie wykwalifikowany inżynier serwisowy mógł odłączyć robota od wtryskarki i ponownie włączyć kurtynę optyczną pomiędzy wtryskarką a stanowiskiem robota. Jego obecność decydowała o czasie trwania przestoju instalacji. Obecnie jest inaczej: trzy czujniki PSENradar obejmują swoim zasięgiem całą strefę ochronną. Zarówno instalacja, jak i samo wdrożenie przebiegły szybko i bez zbędnych przestojów. Bramki zostały wyposażone w urządzenia ryglujące PSENmlock. Po ich otwarciu lub uzyskaniu dostępu do wtryskarki następuje przełączenie robota w stan bezpiecznego zatrzymania, tak jak odbywało się to wcześniej. Jednak obecnie zastosowane czujniki radarowe wykrywają każdy ruch w strefie ochronnej. Ponowna aktywacja zabezpieczeń i robota następuje dopiero wtedy, gdy urządzenie PSENradar nie zarejestruje żadnego ruchu w celi przez określony czas. Robot automatycznie powraca do pozycji początkowej, a proces produkcji może być kontynuowany. Długie przestoje instalacji są już historią.

Najważniejsze zalety

  • Wydajny tryb konfiguracji: operatorzy mogą teraz sami przeprowadzać cały proces wznowienia pracy.
  • Obecnie monitorowanie strefy ochrony za pomocą urządzenia PSENradar zapewnia bezpieczne, elastyczne i niezawodne użytkowanie robota zgodnie z poziomem bezpieczeństwa PL d, kat. 3
  • Rozwiązanie radarowe można wdrożyć w prosty sposób w oparciu o istniejący sterownik PNOZmulti 2.

Wypowiedź klienta

Poprzez integrację radarowego czujnika bezpieczeństwa PSENradar nie tylko uzyskaliśmy poprawę bezpieczeństwa, ale także stworzyliśmy – w ścisłej współpracy z firmą Pilz – wydajne rozwiązanie zapewniające maksymalną elastyczność w zakresie automatycznego ponownego uruchamiania. W efekcie czego udało nam się znacząco skrócić czasy przestojów.

Tobias Mädler, Automation Engineer w Weidplas

O firmie Weidplas

Firma Weidplas jest przedsiębiorstwem z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych i należy do Grupy Techniplas z siedzibą w USA. W swoim zakładzie w Treuen, w saksońskim regionie Vogtland produkuje osłony nadkoli samochodowych z plastikowego granulatu. W procesie tym wykorzystywane są duże maszyny do formowania wtryskowego. Przedsiębiorstwo zdobyło uznanie jako dostawca produktów wytwarzanych w procesie wielokomponentowego formowania wtryskowego, zaopatrując przede wszystkim klientów z branży automotive, lekkich pojazdów użytkowych i pojazdów ciężarowych. Grupa posiada 14 zakładów produkcyjnych oraz 16 biur handlowo-technicznych w Europie, Azji, Afryce Południowej oraz Ameryce Południowej, Środkowej i Północnej, zatrudniając ponad 3500 osób na całym świecie.

For Your Safety – podcast firmy Pilz

Produkty Pilz wykorzystane w rozwiązaniu

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe