7 maj 2026

Nowe arkusze standardowe VDMA definiujące ważne standardy dla instalacji wodorowych

Niemiecka Federacja Inżynierów (VDMA), największe europejskie stowarzyszenie inżynierów mechaników, kontynuuje działania na rzecz standaryzacji w sektorze wodoru przyszłości. Istotność kilku nowych projektów arkuszy standardowych VDMA ma na celu wyjaśnienie i ujednolicenie kluczowych wymagań technicznych i regulacyjnych dla instalacji wodorowych.

Arkusze standardowe VDMA – Wytyczne dotyczące standaryzacji instalacji wodorowych

Arkusze standardowe VDMA od dawna są uważane za praktyczne wytyczne techniczne, które są opracowywane w efektywnych grupach roboczych z udziałem ekspertów z przemysłu i nauki. Zapewniają one producentom i operatorom pewność planowania, pomagając jednocześnie ograniczyć przeszkody biurokratyczne.

 

Projekt VDMA 69242 1: Wytyczne dotyczące analizy bezpieczeństwa technicznego instalacji H2

Nowy projekt VDMA 69242‑1 stanowi kompleksowy przewodnik stosowania w zakresie oceny ryzyka instalacji wodorowych. Obejmuje on:

  • Instalacje do wytwarzania H2
  • Instalacje zużywające H2
  • Magazynowanie H2
  • Transport H2 w obrębie granic zakładu (z wyłączeniem transportu na duże odległości, magazynowania na dużą skalę oraz zastosowań mobilnych)

Celem dokumentu jest zdefiniowanie znormalizowanej metodologii analizy ryzyka i określenie niezbędnych redukcji ryzyka. Procedura opiera się na zasadach bezpieczeństwa funkcjonalnego. Typowe zastosowania są priorytetyzowane, a opracowanie niezbędnych opisów funkcji zostało szczegółowo przedstawione.

Informacje dotyczące projektu VDMA

 

Projekt wytycznych VDMA 69243 1: Wymagania prawne dla instalacji H2

Projekt VDMA 69243-1:2026-01 stanowi przewodnik po wymogach regulacyjnych w Niemczech i Europie. Obejmuje on:

  • Przegląd obowiązujących przepisów
  • Wytyczne dotyczące planowania, budowy i eksploatacji instalacji H2
  • Wsparcie w stosowaniu przepisów krajowych i europejskich

Harmonizacja ta ma na celu zmniejszenie niepewności co do interpretacji wymogów regulacyjnych i ułatwienie inwestycji.

Dalsze informacje dostępne w ramach projektu VDMA

 

Projekt wytycznych VDMA 35200: Zasady dotyczące kategorii produktów dla elektrolizerów

Projekt VDMA 35200:2026‑01 po raz pierwszy definiuje zasady kategorii produktu (PCR) dla elektrolizerów wody, tak aby:

  • ślad węglowy CO₂ (ślad węglowy produktu, PCF)
  • dalsze wskaźniki wpływu na środowisko

można było określić w sposób znormalizowany i porównywalny.

Stanowi to ważny krok w kierunku standaryzacji ocen cyklu życia (LCA) i deklaracji środowiskowych produktów (EPD) w dziedzinie produkcji wodoru. Zapewnia to przejrzystość w całym łańcuchu wartości i pomaga producentom i użytkownikom w ocenie zrównoważonego rozwoju.

Przeczytaj cały projekt

 

 

Możliwość komentowania została zamknięta na początku marca. Grupy robocze kontynuują obecnie prace nad wytycznymi.

Nowe wytyczne VDMA niewątpliwie odegrają kluczową rolę w profesjonalizacji i standaryzacji technologii wodorowych w przyszłości. Dają one pewność w planowaniu, eksploatacji i ocenie zrównoważonego rozwoju

 

Dalsze informacje

  • Dokument Bezpieczeństwo funkcjonalne oraz Bezpieczeństwo przemysłowe w branży wodorowej
  • Zastosowania w branży wodoru

jest dostępny w dziale Rozwiązania dla przemysłu firmy Pilz: Wodór

Masz pytania dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego i bezpieczeństwa przemysłowego w branży wodorowej? Nasi eksperci chętnie udzielą porad i pomocy
– skontaktuj się z nami!

 

Arkusze standardowe VDMA


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
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
Czy ten artykuł był pomocny?