18 gru 2025

Podsumowanie roku 2025 – bezpieczeństwo cyfrowe ludzi i maszyn

Za nami rok pełen wyzwań, zmian, ale i cennych spotkań. Wystawy były dla nas okazją nie tylko do prezentacji produktów, ale także do poszukiwania nowych pomysłów i partnerstw. Wspólnie rozbudowaliśmy sieć kontaktów i z powodzeniem wdrożyliśmy projekty – są to fundamenty, na których możemy z odwagą patrzeć w nadchodzący rok.

Targi Hannover Messe: wodór po raz pierwszy w centrum zainteresowania

W tym roku zaplanowaliśmy obecność na targach w Hanowerze w sposób inny niż zwykle. Zdecydowaliśmy się na mniejsze stoisko oraz na wyraźne skupienie uwagi na technologiach wodorowych, tak aby podczas targów Hydrogen + Fuel Cells Europe zaprezentować bezpieczne rozwiązania dla branży wodorowej. W centrum uwagi znalazły się zagadnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego i przemysłowego.

Hydrogen Technology Expo - Rozwiązania automatyzacyjne z myślą o przyszłości bezpieczeństwa technologii wodorowej

Tej jesieni po raz drugi byliśmy obecni na targach Hydrogen Technology World Expo – największych w Europie targach technologii wodorowych – w Hamburgu. Mieliśmy okazję zaprezentować tam nasze bezpieczne rozwiązania automatyzacyjne dla branży wodorowej. Najważniejszymi punktami wystawy były rozwiązania do monitorowania bezpieczeństwa i kontroli instalacji wodorowych, a także doradztwo w zakresie wdrażania wymogów normy ISO 22734 z wykorzystaniem modelu.

Smart Production Solutions (SPS) – bezpieczne cyfrowe rozwiązania dla całego cyklu życia maszyny

Jak co roku, przed nadejściem Adwentu w Norymberdze odbywały się targi SPS. Zaprezentowaliśmy tam szeroki wybór bezpiecznych rozwiązań automatyzacyjnych dla przemysłu. Najważniejszym punktem naszej obecności na targach była premiera rozwiązania MYZEL Lifecycle Platform – cyfrowej platformy zapewniającej bezpieczne i efektywne sieciowe zarządzanie cyklem życia maszyn oraz bezpieczeństwem ludzi i maszyn.

Pierwszy produkt cyfrowy firmy Pilz – MYZEL Lifecycle Platform

Ten rok był dla nas przełomowy, ponieważ doszło w tym czasie do uruchomienia naszej pierwszej platformy cyfrowej – MYZEL Lifecycle Platform. W listopadzie na targach SPS w Norymberdze odbyła się huczna premiera rozwiązania MYZEL. MYZEL to cyfrowa platforma umożliwiająca bezpieczne i efektywne mapowanie całego cyklu życia maszyn, udostępnianie danych w uporządkowany sposób oraz zagwarantowanie zgodności z przepisami prawa, produktywności i bezpieczeństwa ludzi oraz maszyn.

Pierwsze na świecie urządzenie IO-Link Safety Master z certyfikatami TÜV i UL

Kolejnym kamieniem milowym w tym roku było wprowadzenie na rynek urządzenia IO-Link Safety Master PDP67. Moduł stanowi połączenie technologii IO-Link i IO-Link Safety, a tym samym umożliwia przesyłanie sygnałów zarówno bezpieczeństwa, jak i standardowych. Jest to pierwszy produkt tego typu, który uzyskał certyfikaty TÜV i UL, dzięki czemu został dopuszczony do obrotu na rynku północnoamerykańskim. Osiągnięcie to stanowi ważny krok w kierunku bezpiecznych sieciowych rozwiązań automatyzacyjnych.

Firma Pilz jako składnik historii sukcesu niemieckich przedsiębiorstw rodzinnych

Jednym z ważniejszych wydarzeń tego roku było uwzględnienie firmy Pilz w książce „Sekrety niemieckich przedsiębiorstw rodzinnych”. Opisano w niej 50 przedsiębiorstw rodzinnych będących ucieleśnieniem różnorodności i siły niemieckiej gospodarki. Na przykładzie firmy Pilz można zobaczyć, w jaki sposób przedsiębiorstwa rodzinne mogą być łącznikiem między tradycja a przyszłością. Długoterminowa strategia i wartości idą w parze z innowacyjnością i zmianą. Jesteśmy dumni, że mogliśmy być bohaterami tej publikacji, budując w ten sposób wizerunek sukcesu niemieckich przedsiębiorstw rodzinnych.

Aktualności dotyczące firmy Pilz na świecie

Od dziesięcioleci dbamy o bezpieczeństwo ludzi, maszyn i środowiska na całym świecie. W 2025 r. wiele naszych spółek zależnych na świecie obchodziło ważne rocznice.

  • Oddział Pilz Belgium obchodził 30-lecie istnienia.
  • Oddział Pilz Slovakia świętował 10-lecie działalności.
  • Oddział Pilz Netherlands podsumował 35 lat obecności na rynku.

Składamy kolegom i koleżankom gratulacje z okazji jubileuszy!

Obejrzyj materiał poświęcony międzynarodowym aktualnościom, aby poznać więcej ekscytujących wieści ze świata firmy Pilz.

Dziękujemy i życzymy Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Rok 2025 przyniósł wiele wyzwań i zmian. Pragniemy podziękować naszym klientom, partnerom i zespołowi za owocną współpracę. Z odwagą wybiegamy wzrokiem w przyszłość, spodziewając się kolejnego roku nowych możliwości i celów.

Życzymy wszystkim szczęśliwego nowego roku!

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe