Zwiększenie bezpieczeństwa suwnic pomostowych

Modernizacja suwnicy podczas ciągłej pracy

Suwnice pomostowe stanowią integralną część łańcucha produkcyjnego i logistycznego u dostawcy branży motoryzacyjnej Marelli Mako Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. w tureckim mieście Bursa: wymagania dotyczące ich niezawodności są wysokie, ponieważ ładunki przemieszczane nad głowami pracowników nie mogą stanowić żadnego zagrożenia dla personelu. Gdy w 2024 roku nadszedł czas modernizacji, firma Marelli Mako uwzględniła na swojej liście zadań również aspekty bezpieczeństwa, obok optymalizacji wydajności i niezawodności. Celem było przeprowadzenie modernizacji bez przerywania procesu produkcyjnego, o ile to możliwe. Firma Marelli Mako zleciła firmie Pilz realizację projektu: dziś pierwsza z kilku suwnic została dostosowana do aktualnych standardów. Udało się to osiągnąć bez ograniczania procesów operacyjnych na dłużej niż to konieczne. Sercem rozwiązania jest system automatyki PSS 4000.

Dzisiaj: Wszystko bezpieczne od góry do dołu!

Sytuacja wyjściowa: choć suwnica była bezpieczna w eksploatacji, nie odpowiadała najnowszym standardom we wszystkich aspektach. Obejmowało to technologię bezpieczeństwa zamontowaną na suwnicach. Kluczowe założenie dla Marelli Mako: firma Pilz była w stanie przeprowadzić wszystkie działania modernizacyjne bez opuszczania suwnicy, czyli równolegle do trwającej produkcji. Oprócz doradztwa koncepcyjnego w zakresie potencjalnych systemów, pakiet usług firmy Pilz obejmował również wymianę i modernizację technologii bezpieczeństwa, w tym usługi inżynieryjne. Jest to przyszłościowe rozwiązanie automatyzacyjne dla firmy Marelli Mako. Sercem tego rozwiązania jest system automatyki PSS 4000, który obecnie obejmuje układ kontroli przeciążenia oraz monitorowanie prędkości bezpieczeństwa napędu haka. Zintegrowano również terminal operatorski Pilz Human Machine Interface (PMI), dzięki czemu ładunki mogły być monitorowane w czasie rzeczywistym. Ta architektura bezpieczeństwa została zaprojektowana z myślą o zgodności z międzynarodowymi normami – gwarantując bezpieczeństwo na każdym poziomie.

Najważniejsze zalety

  • Brak przestojów w produkcji, ponieważ modernizacja suwnicy odbywała się równolegle z bieżącą działalnością
  • Mniej czasu potrzebnego na modernizację: brak konieczności opuszczania suwnicy
  • Po modernizacji: nowoczesna diagnostyka usterek skraca czas przestojów suwnicy

Wypowiedź klienta

„Przez cały czas trwania projektu firma Pilz potwierdziła nasze zaufanie, wykazując się podejściem opartym na wsparciu i poszukiwaniu rozwiązań. Świetnie nam się współpracowało przy wdrażaniu nowatorskich rozwiązań i pokonywaniu poważnych trudności i będziemy to kontynuować również w przyszłości”.

Muhammet Ali İÇİN, specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w Marelli Mako

O firmie Marelli Mako

Firma Marelli Mako została założona w 1970 roku w Bursie pod nazwą Mako Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Dwa lata później firma rozpoczęła produkcję rozruszników, alternatorów i rozdzielaczy. W kolejnych latach do oferty dołączono cewki grzewcze i zapłonowe, a następnie w 1993 roku także systemy oświetleniowe i wentylacyjne. W 2005 roku firma stała się częścią grupy Magneti Marelli. Po połączeniu z Calsonic Kansei w 2019 roku firma kontynuowała działalność pod marką Marelli. Obecnie dostawca motoryzacyjny działa pod nazwą Marelli Mako Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. i jest jednym z największych dostawców motoryzacyjnych w Turcji.

Produkty Pilz wykorzystane w rozwiązaniu

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe