Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa PSENini

Czujnik bezpieczeństwa do wykrywania położenia

Zdjęcie produktu PSENini

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa PSENini umożliwiają bezpieczne wykrywanie położenia obiektów w maszynie. Wykrywają bliskość metalowych przedmiotów w sposób bezkontaktowy, dostarczając niezbędnych informacji o położeniu obiektów i pozycji krańcówek. Indukcyjna zasada działania minimalizuje zużycie i zwiększa żywotność. Wydajna praca w bezpieczny sposób!

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa – swoboda integracji

Czujnik PSENini wykrywa położenia, takie jak pozycje krańcowe, w sposób bezpieczny i precyzyjny. Może również emitować sygnał pulsacyjny w zadaniach wymagających liczenia lub w celu wykrywania ruchów obrotowych. Dzięki czemu czujnik nie potrzebuje żadnych specjalnie kodowanych aktuatorów. Reaguje na obecność metali i można go łatwo zintegrować z maszyną, oszczędzając miejsce.

W ramach rozwiązania różne wersje oferują wysoki stopień swobody integracji. Czujnik zbliżeniowy w kształcie sześcianu w obudowie z tworzywa sztucznego wykrywa obiekty w odległości do 15 mm. Trzy wersje cylindryczne z obudową ze stali nierdzewnej zapewniają zasięg działania od 2 do 10 mm, a dzięki klasie ochrony IP68/IP69 nadają się one również do zastosowań wymagających wyższego poziomu higieny. Czujnik może pracować w zakresie temperatur od -25°C do +70°C.

Zdjęcie produktu, indukcyjne czujniki zbliżeniowe

Korzyści związane z wykorzystaniem indukcyjnego czujnika bezpieczeństwa PSENini

  • Niezawodność i brak „martwego obszaru”: nie jest wymagana minimalna odległość między czujnikiem a obiektem
  • Wszechstronność: czujniki zapewniają zasięg działania od 2 do 15 mm
  • Możliwość stosowania do poziomu PL d, kat. 2 (PN-EN ISO 13849-1) SIL 2 (PN-EN IEC 62061); w przypadku redundancji możliwy jest poziom PL e, kat. 4/SIL 3
  • Możliwość zastosowania w obszarach wymagających wyższego poziomu higieny: obudowa ze stali nierdzewnej zapewnia stopień ochrony IP68/IP69
  • Dioda LED umożliwia szybką diagnostykę
  • Wszechstronność i wytrzymałość: odporność na drgania, pył i wilgoć
  • Łatwa integracja: wyjścia bezpieczeństwa OSSD umożliwiają bezpośrednie połączenie ze sterownikiem bezpieczeństwa

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe PSENini są niezwykle wszechstronne

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa wykorzystywane są w wielu aplikacjach, na przykład w instalacjach pakujących, w sektorze żywności i napojów lub w produkcji narzędzi. Integracja jest naprawdę prosta, ponieważ czujniki posiadają standardowe wyjścia bezpieczeństwa OSSD. Umożliwia to bezpośrednie połączenie z odpowiednim sterownikiem bezpieczeństwa, na przykład PNOZmulti, myPNOZ lub PSS4000.

Bezpieczne wykrywanie położenia

Po zintegrowaniu z urządzeniem dźwigowym czujnik indukcyjny PSENini wykrywa odpowiednie pozycje krańcowe w bezpieczny i niezawodny sposób. Czujnik ustala aktualne położenie urządzenia i w połączeniu z odpowiednim sterownikiem bezpieczeństwa – na przykład PNOZmulti 2 – dba o to, aby poruszało się ono bezpiecznie. Dzięki odległości wykrywania wynoszącej 15 mm do tego zastosowania idealnie nadaje się czujnik zbliżeniowy PSEN in-D-A-N w kształcie sześcianu.

Bezpieczne monitorowanie prędkości

Oprócz bezpiecznego wykrywania położenia indukcyjny czujnik zbliżeniowy PSENini umożliwia także bezpieczne monitorowanie prędkości. Dzięki czemu możliwe jest określenie dokładnego położenia stołów obrotowych, na przykład w celu zagwarantowania, że wymagana obróbka zostanie przeprowadzona we właściwych miejscach. W opisanych zastosowaniach występują często ograniczenia przestrzeni. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji i zasięgowi działania od 2 do 10 mm doskonale sprawdzają się cylindryczne czujniki zbliżeniowe PSENini. 

Nasza oferta produktowa

PSENini

Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa do wykrywania położenia.

Akcesoria PSENini

Pełna kompatybilność z indukcyjnymi czujnikami bezpieczeństwa PSENini: prowadnice montażowe zapewniają szybką i łatwą instalację.
Żółty kabel spiralny

Technologia przyłączeniowa

Tutaj znajdziesz szeroki wybór adapterów i kabli do indukcyjnych czujników bezpieczeństwa PSENini.

Technologia przyłączeniowa
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: oferty@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Co możemy dla Ciebie zrobić?


 

 


* Pole obowiązkowe