Mniejsza liczba nieplanowanych przestojów pozwala obniżyć koszty działalności i zwiększyć wydajność maszyn. Platforma MYZEL centralizuje dokumentację maszyn, procesów i personelu, obsługuje ustandaryzowane procesy oraz przyspiesza procesy decyzyjne w przypadku przestojów maszyn.
15 gru 2025
Ogranicz czas nieplanowanych przestojów maszyn dzięki platformie MYZEL
Nieplanowane przestoje maszyn to nie tylko problem techniczny.
Nieplanowane przestoje maszyn zakłócają przebieg procesu produkcji:
plany ulegają zmianie, zamówienia ulegają opóźnieniu, a ponowne uruchomienie zabiera cenny czas. Krótkoterminowe zakupy materiałów i dodatkowe zapasy wiążą kapitał i utrudniają planowanie. Przepisy obowiązującego prawa wymagają aktualnej i kompletnej dokumentacji, a brakujące dane lub zatwierdzenia powodują opóźnienia w ponownym uruchomieniu maszyn. Brak centralnego zarządzania procesami zwiększa ryzyko dodatkowych przestojów spowodowanych brakiem zatwierdzeń bezpieczeństwa, kwalifikacji lub zgodności. Przyczyną jest często brak przejrzystości: drobne zakłócenia nie są dokumentowane, co utrudnia późniejszą analizę. Jedynie usystematyzowane podejście do przechowywania dokumentacji i zarządzania nią gwarantuje długoterminową niezawodność procesu i wysoką wydajność maszyn.
Ustrukturyzowane podejście do przestojów maszyn
MYZEL zapewnia wsparcie w podejmowaniu decyzji dzięki możliwości szybkiego i intuicyjnego gromadzenia informacji. Nie tylko naprawy, ale także poszukiwanie dokumentów, zgód i obowiązków, opóźniają decyzje dotyczące ponownego uruchomienia maszyn czy przebiegu produkcji.
Platforma MYZEL umożliwia gromadzenie w jednym miejscu danych dotyczących maszyn i personelu. Dzięki myCore zasoby i powiązane dokumenty cyfrowe są przypisywane w sposób unikalny i bezpieczny. Obejmuje to na przykład:
- Instrukcje obsługi
- Dzienniki prób
- Walidacje
- Dane dotyczące szkoleń
- Procedury operatorskie
- Plany utrzymania ruchu
Jeśli brakuje dokumentów lub niebawem stracą one ważność, informacja o tym fakcie będzie wyświetlana na pulpicie. W ogólnym rozrachunku pomaga to w uzyskaniu zgód w ramach procesów decyzyjnych – na przykład przed ponownym uruchamianiu maszyn.
Ochrona zgodności przekłada się na ograniczenie przestojów maszyn
Rozporządzenie będzie obowiązywać od 20 stycznia 2027 r. Wzmacnia ono znaczenie dokumentacji cyfrowej, oprogramowania i kwestii cyberbezpieczeństwa oraz zakres wykorzystania formalnych audytów.
W jaki sposób platforma MYZEL zapewnia wsparcie?
Platforma centralizuje szablony oraz status dokumentów i procesów, ułatwia przygotowanie do audytu w codziennych operacjach, a także ogranicza czas przestojów maszyn spowodowanych brakami w dokumentacji dotyczącej zgodności.
Platforma MYZEL umożliwia przechowywanie danych dotyczących procesów w firmie w jednym miejscu.
Platforma MYZEL nie stanowi dodatkowego samodzielnego rozwiązania. Jest to narzędzie do przejrzystej organizacji przepływu informacji w całym cyklu życia maszyny. Z platformy MYZEL można również korzystać jak ze zintegrowanego rozwiązania stanowiącego dopełnienie posiadanego oprogramowania. Użytkownik otrzymuje wsparcie i przegląd wszystkich procesów pracy.
Dzięki przechowywanym informacjom zatrzymania maszyn i niepowodzenia rozruchów są szybciej klasyfikowane, powtarzające się błędy stają się bardziej przejrzyste, a czas oczekiwania na zatwierdzenie ulega skróceniu.
Bezpieczna obsługa istniejących maszyn: mySafeOperation
Zapewnia wsparcie przy procesach kontroli i konserwacji oraz dokumentowaniu zasobów. Proces ten upraszczają cyfrowe listy kontrolne i szablony. Ponadto użytkownik zawsze ma podgląd statusu zatwierdzeń dla swoich maszyn.
Kontrola dostępu i trybów pracy: myAccessControl
Proces umożliwia bezpieczne i wygodne zarządzanie użytkownikami maszyn. Pozwala na mapowanie kwalifikacji i uprawnień, dzięki czemu zatwierdzenia i naruszenia są widoczne w razie awarii.
Dla nowych maszyn i modyfikacji wprowadzanych w obrębie istniejących maszyn: mySafeDesign
Użytkownik przeprowadzany jest krok po kroku przez ocenę ryzyka, a w oparciu o listy kontrolne przez proces walidacji nowych maszyn. To samo dotyczy maszyn już istniejących, gdy wprowadzone muszą zostać istotne modyfikacje. Obejmuje to także przekazywanie wyników audytów.
Dzięki platformie MYZEL Twoje dane są bezpieczne.
Platforma MYZEL Lifecycle Platform jest oferowana w chmurze i działa na terenie całej UE. Naszą największą troską jest nie tylko bezpieczeństwo pracowników, ale także ochrona danych. Platforma MYZEL uzyskała certyfikat zgodności z normami:
- ISO/IEC 27017
- ISO/IEC 27018
Dzięki temu dane operacyjne i osobowe są odpowiednio chronione. Jako dostawca oprogramowania pragniemy również podkreślić, że nie mamy dostępu do danych użytkownika. Ponieważ platforma MYZEL jest dostępna w chmurze, w razie potrzeby możesz uzyskać bezpiecznie dostęp do swoich danych o dowolnej porze i z dowolnego miejsca.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]