14 lis 2024

Sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2 otrzymał znak UL dla programowalnych sterowników bezpieczeństwa.

Znak UL dla programowalnych sterowników bezpieczeństwa.

Producenci maszyn i instalacji z USA oraz ci, którzy eksportują swoje produkty do USA, będą zadowoleni: konfigurowalny sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2 otrzymał znak UL dla programowalnych sterowników bezpieczeństwa. Znak ten ułatwia producentom maszyn i instalacji wykazanie, że używany przez nich sterownik nadaje się do realizacji funkcji związanych z bezpieczeństwem, zwłaszcza gdy maszyna i instalacja podlega wymogom normy NFPA 79 – „Normy elektrycznej dla maszyn przemysłowych”.

Zdjęcie grupowe z trzema produktami

Norma NFPA 79

Normę 79 opracowało towarzystwo National Fire Protection Association (NFPA). Zawiera ona szczegółowe wytyczne dotyczące stosowania sprzętu, urządzeń i systemów elektrycznych/elektronicznych stanowiących część maszyn przemysłowych w celu ochrony życia i mienia.

Jednym z wymogów normy NFPA 79 jest, aby sterowniki oparte na oprogramowaniu, w tym oprogramowaniu sprzętowym, wykorzystywane w funkcjach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa, były opatrzone odpowiednim znakiem, tj. uzyskały odpowiedni certyfikat. Konfigurowalny sterownik PNOZmulti posiada taki certyfikat!

Światowy certyfikat

Niezależnie od rodzaju maszyny i instalacji, kraju lub branży można teraz bezpiecznie stosować konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2 do wyłączania maszyn i instalacji z przyczyn związanych z bezpieczeństwem zgodnie z obowiązującymi normami aż poziomu PL e zgodnie z normą ISO 13849-1 i SIL 3 zgodnie z normą IEC 62061. Sterownik PNOZmulti 2 zapewnia kontrolowane, a tym samym bezpieczne zatrzymanie ruchu i jest wykorzystywany do monitorowania pozycji lub przerywania ruchu w przypadku interwencji użytkownika. Sterownik PNOZmulti 2 jest certyfikowany na całym świecie zgodnie z wymogami UL, KOSHA, TÜV i EAC.

Modułowa budowa i elastyczność

Stwórz architekturę bezpieczeństwa dla funkcji bezpieczeństwa zależnych od instalacji niezależnie od urządzeń sterujących instalacją wyższego poziomu. Po utworzeniu programów użytkownika można je swobodnie dostosowywać i wielokrotnie wykorzystywać. Przynosi to oszczędność czasu i pieniędzy, w tym niższe koszty inżynieryjne na wszystkich etapach od konfiguracji projektu po konserwację i wymaga tylko jednego narzędzia programowego – PNOZmulti Configurator.

Korzyści dla użytkownika:

  • Ekonomiczne i trwałe rozwiązanie: światowy standard bezpieczeństwa dla wielu środowisk automatyki i systemów komunikacji takich jak EtherNET IP, PROFINET, EtherCAT i wielu innych
  • Sprzęt i oprogramowanie zapewniają niezawodną pracę
  • Łatwa konfiguracja dzięki przyjaznemu dla użytkownika oprogramowaniu
  • Krótki czas wprowadzania na rynek dzięki swobodzie konfigurowania wejść i wyjść
  • Odpowiednie rozwiązanie dla każdej aplikacji – elastyczne, ekonomiczne, proste w rozbudowie
  • Rozbudowane opcje diagnostyki umożliwiają skrócenie czasu przestojów
  • Szybkie uruchomienie dzięki zaciskom wtykowym
  • Maksymalne bezpieczeństwo – do poziomu PL e i SIL 3 w zależności od aplikacji

Więcej informacji na temat konfigurowalnego sterownika bezpieczeństwa PNOZmulti 2

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe