17 lut 2025

PSENslock 2: sięgnij po urządzenie nowej generacji

Urządzenie blokujące PSENslock 2 – prosta w realizacji zmiana!

Korzystasz z elektromagnetycznego urządzenia blokującego PSENslock? Docenisz zatem PSENslock 2 nowej generacji, który oferuje jeszcze więcej funkcji i możliwość zintegrowania tak, aby dokładnie pasowało ono do Twojego rozwiązania. Zobacz, jak szybko i łatwo wymienić PSENslock na PSENslock 2.

  • Identyczne wymiary i rozmieszczenie otworów umożliwiają bezproblemową integrację
  • Zoptymalizowana konstrukcja zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń i pyłów
  • Specjalne wersje ze stali nierdzewnej umożliwiają szerszy zakres zastosowań
  • Niezawodna ochrona procesu z siłą trzymania do 2000 N
  • Inteligentna diagnostyka w połączeniu szeregowym w oparciu o Safety Device Diagnostics (SDD): mniejsze zapotrzebowanie na okablowanie dzięki bezpiecznemu łączeniu szeregowemu do poziomu PL e
  • Możliwość dostosowania do indywidualnych wymagań poprzez regulację siły blokowania za pomocą klucza konfiguracyjnego „Config Key”
  • Nowa wersja zapewniająca bezpieczne monitorowanie siły trzymania w celu ochrony personelu: możliwość wykorzystania do poziomu PL d, kat. 2; siła trzymania F1maks.: 2000 N (FZH 1000 N).

Dowiedz się więcej o urządzeniu PSENslock 2

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe