Mencarelli Pompe e Valvole S.r.l, włoski producent pomp elektrycznych i wirówek z siedzibą w Bresso niedaleko Mediolanu, posiadał około 60-letnią, 120-tonową prasę hydrauliczną, która była zasadniczo solidna, ale nie była już najnowocześniejsza pod względem technologii sterowania. W 2025 r. firma Mencarelli postanowiła zmodernizować prasę, która, choć stara, była ważna dla firmy. Celem modernizacji było uczynienie prasy hydraulicznej nie tylko bezpieczniejszą dla operatorów, ale także bardziej intuicyjną w obsłudze. „Do planowania i wdrożenia firma Mencarelli szukała niezawodnego partnera z dogłębną wiedzą techniczną i jasną wizją bezpieczeństwa”. Dzięki ogólnemu pakietowi obejmującemu koncepcję bezpieczeństwa i sterowania, w tym integrację nowoczesnego rozwiązania do wizualizacji, firma Pilz Włochy zmodernizowała prasę do aktualnego stanu techniki.
60 plus: stara prasa jak nowa!
Aktualizacja bezpieczeństwa dla długo eksploatowanej prasy
Maksymalna pewność bezpieczeństwa
Pierwszym krokiem w tej modernizacji było przeprowadzenie analizy ryzyka w celu wyjaśnienia potencjalnych zagrożeń stwarzanych przez prasę i środków, które należy podjąć w celu ochrony personelu obsługującego. W szczególności załadunek i rozładunek prasy wiązał się z rozpoznawalnym ryzykiem dla operatora. Obecnie urządzenie bazowe PNOZ m B1 małego sterownika PNOZmulti 2 oraz przemysłowy komputer IndustrialPI stanowią serce zintegrowanego rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i sterowania. Jako sterownik programowalny typu soft odpowiada za synchroniczne ruchy osi napędów w prasie. Otwarta strona robocza jest teraz wyposażona w dwie fotokomórki PSENopt II: każda spontaniczna lub umyślna interwencja w obszarze działania prasy powoduje bezpieczne zatrzymanie siłownika prasy. Modernizacja zachowała znaną strukturę prasy hydraulicznej, podczas gdy innowacyjna koncepcja bezpieczeństwa i sterowania oferuje najlepszą możliwą ochronę, na której operatorzy mogą polegać niemal w ciemno.
Najważniejsze zalety
- Modernizacja prasy dla maszyny, która jest praktycznie jak nowa
- Bezwzględna efektywność kosztowa: maksymalnie 60 procent kosztów nowego nabycia
- Kompletny, zintegrowany pakiet obejmujący rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa, sterowania i wizualizacji, dostosowany dokładnie do specyfikacji użytkownika
Wypowiedź klienta
„Firmie Pilz udało się zintegrować nowoczesne technologie bezpieczeństwa z całkowicie przeprojektowaną mechaniką, dzięki czemu maszyna jest praktycznie jak nowa. Firma Pilz wykorzystała nasze złożone, indywidualne pomysły i doskonale przełożyła je na łatwe w zarządzaniu, wydajne rozwiązanie. Współpraca była wzorowa od początku do końca, a koszty nie przekroczyły wyliczonych wartości”.
Informacje o Mencarelli Pompe e Valvole S.r.l.
Officine Meccaniche Fratelli Mencarelli z siedzibą w Bresso koło Mediolanu zajmuje się przede wszystkim produkcją pomp elektrycznych oraz wirówek przeznaczonych do zastosowań przemysłowych i komunalnych. Założona w 1948 roku jako zakład mechaniczny o charakterze rzemieślniczym, Officine Meccaniche Fratelli Mencarelli z upływem czasu stała się specjalistą w zakresie obróbki plastycznej stali nierdzewnej na zimno. Firma Mencarelli ponownie rozszerzyła swoje portfolio, gdy Asco Pompe przejęło firmę w 2024 roku. Grupa przedsiębiorstw prowadzi działalność na całym świecie, obsługując klientów z licznych sektorów przemysłu.
Produkty Pilz wykorzystane w rozwiązaniu
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]