PNOZmulti & Co.: standaryzowane rozwiązanie bezpieczeństwa dla stanowisk testowych

Bezpieczne stanowiska testowe, nawet przy wysokim napięciu

Firma testFAB42 z siedzibą w Norymberdze, zajmująca się produkcją maszyn specjalnego przeznaczenia, wytwarza urządzenia testowe o jasno określonym profilu wydajnościowym, w tym niewielkie stanowiska testowe z obrotową osłoną oraz gotowe do montażu komory testowe. Celem jest zapewnienie wydajnych rozwiązań, w tym ergonomicznych procedur roboczych, które stawiają na pierwszym miejscu bezpieczeństwo personelu obsługującego podczas pracy z napięciami do 1500 V. Od ponad 10 lat firma testFAB42 wykorzystuje system PNOZmulti jako główny element systemu bezpieczeństwa w swoich stanowiskach testowych: dzięki małemu sterownikowi i technologii czujników bezpieczeństwa PSEN firma testFAB42 z biegiem czasu zdołała w znaczącym stopniu ujednolicić swoje stanowiska testowe. Obecnie klienci testFAB42 otrzymują stanowisko testowe z wbudowanym pakietem sterowania i zabezpieczeń firmy Pilz, obejmującym zarówno produkty, jak i opcjonalny pakiet usług wraz z oznakowaniem CE.

Modele bezpieczeństwa obejmujące bezpieczeństwo, security i doradztwo

Dzięki dodatkowym modułom rozszerzeń do systemu PNOZmulti urządzenie testFAB42 może spełniać wymagania klientów bez konieczności stosowania dodatkowych sterowników PLC ani dodatkowych elementów inteligentnych. Mały sterownik analizuje sygnały pochodzące ze wszystkich zainstalowanych elementów elektrycznych, np. z bramki bezpieczeństwa, i w razie zagrożenia wyłącza system w sposób zapewniający bezpieczeństwo. Podobnie jak w przypadku urządzenia testowego, które bada granice wydajności falownika. Urządzenie blokujące PSENmlock zabezpiecza osłony ochronne lub bramki bezpieczeństwa, umożliwiając operatorom bezpieczną pracę, na przykład podczas załadunku i rozładunku testowanego sprzętu. Oprócz funkcji bezpieczeństwa system wyboru trybu pracy i uprawnienia dostępu PITmode obejmuje również funkcje security, mające na celu zapobieganie wypadkom i ograniczenie nieuprawnionych ingerencji. W ramach współpracy z firmą Pilz klienci testFAB42 otrzymują również dostosowany do indywidualnych potrzeb pakiet usług, obejmujący między innymi doradztwo w zakresie koncepcji bezpieczeństwa, usługi inżynieryjne oraz oznakowanie CE. Modele zapewniające wszechstronne bezpieczeństwo zostały w zasadzie ujednolicone.

Najważniejsze zalety

  • Dzięki dodatkowym modułom rozszerzeń PNOZmulti eliminuje konieczność stosowania jakichkolwiek innych sterowników PLC lub dodatkowych elementów inteligentnych.
  • Projektowanie i produkcja maszyn specjalnego przeznaczenia są w znaczącym stopniu znormalizowane
  • Klienci testFAB42 otrzymują kompleksowy pakiet produktów z zakresu sterowania i bezpieczeństwa, a także usługi obejmujące na życzenie oznakowanie CE

Wypowiedź klienta

„Z biegiem lat nauczyliśmy się doceniać jakość i bezpieczeństwo produktów firmy Pilz. Porady i wsparcie są zawsze na najwyższym poziomie, niezależnie od tego, jakie wyzwanie się pojawia: w końcu zawsze udaje się znaleźć dobre rozwiązanie! Co więcej, nazwa „Pilz” cieszy się dużym uznaniem wśród naszych klientów i podkreśla fakt, że bardzo poważnie podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa i ochrony.”

Peter Schott, założyciel i dyrektor zarządzający testFAB42

testFAB42 – informacje

Założona w 2009 roku firma testFAB42 zatrudnia obecnie 12 pracowników. Specjalizuje się przede wszystkim w projektowaniu i produkcji dostosowanych do indywidualnych potrzeb urządzeń testowych i kontrolnych w dziedzinie elektroniki i energoelektroniki. Ta firma z siedzibą w Norymberdze wyznacza najwyższe standardy w zakresie projektowanych na zamówienie stanowisk testowych: jej oferta maszyn specjalnego przeznaczenia obejmuje zarówno samodzielne stanowiska testowe, jak i gotowe do montażu zintegrowane rozwiązania, zaprojektowane dokładnie zgodnie z wymaganiami klienta. Głównymi sektorami docelowymi są przede wszystkim przemysł motoryzacyjny, dostaw, medyczny i farmaceutyczny.

Produkty Pilz wykorzystane w rozwiązaniu

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe