24 wrz 2025

ISO 22734-1: Ważne zmiany dotyczące bezpieczeństwa w wersji normy z 2025 r. w porównaniu z wersją z 2019 r.

Norma ISO 22734-1:2025 „Generatory wodoru wykorzystujące elektrolizę wody”, Część 1: Bezpieczeństwo

Norma ISO 22734:2019 określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa, konstrukcji i wydajności generatorów wodoru, które wykorzystują reakcje elektrochemiczne w celu przeprowadzania rozkładu wody na wodór i tlen. Ma ona zastosowanie w przemyśle, handlu i gospodarstwach domowych, gdzie wspiera bezpieczne i zrównoważone wykorzystanie wodoru jako nośnika energii.

Znowelizowana wersja normy z 2025 r. wprowadza istotne zmiany mające na celu bardziej kompleksowe podejście do bezpieczeństwa i postępu technicznego w technologii wodorowej. Jest ona skierowana do konstruktorów, operatorów oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w aplikacjach przemysłowych i komercyjnych. Poniżej wymieniono najważniejsze zmiany związane z bezpieczeństwem w porównaniu z wersją z 2019 r.:

1. Struktura wymagań dotyczących bezpieczeństwa

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zostały przesunięte z nacisku na sterownik (punkt 4.5 w wersji z 2019 r.) w stronę kompleksowego podejścia do zarządzania ryzykiem (punkt 4.2 w wersji z 2025 r.). Nowa treść uwzględnia takie zagadnienia jak:

  • Napięcie resztkowe i ładunek resztkowy w komponentach
  • Prędkość przepływu tlenu
  • Nadmiar wody w orurowaniu do transportu wodoru lub tlenu

2. Przenikanie się gazów

Po raz pierwszy norma uwzględnia zagrożenia związane z mieszaniem się wodoru i tlenu, co może prowadzić do powstawania mieszanin wybuchowych. Nowe wymagania obejmują:

  • Monitorowanie różnicy ciśnień między stronami H₂ i O₂ w baterii ogniw
  • Zdefiniowanie minimalnych parametrów roboczych (prąd, temperatura, ciśnienie)
  • Wytyczne techniczne w nowym Załączniku C

3. Bezpieczeństwo funkcjonalne

Większy wybór w ramach stosowania norm dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego:

  • IEC 61508 i IEC 61511 (jak wcześniej).
  • Nowość: IEC 62061 i ISO 13849. Teraz możliwe jest dokładniejsze dostosowanie rozwiązania do różnych koncepcji bezpieczeństwa przemysłowego.

4. Cyberbezpieczeństwo

W wersji z 2025 r. zapewnienie ochrony przed cyberzagrożeniami po raz pierwszy staje się obowiązkowe:

  • systemy sterowane zdalnie muszą spełniać wymagania normy ISO/IEC 27001.
  • Producenci muszą wdrażać środki ochronne w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi i występowaniu luk w zabezpieczeniach przez cały cykl życia produktu.

 

Wniosek:

Norma ISO 22734-1:2025 stanowi ważny krok w kierunku kompleksowego bezpieczeństwa i integralności systemów. Zawiera ona jasne wytyczne techniczne dotyczące opracowywania i eksploatacji nowoczesnych elektrolizerów, a także wzmacnia podstawy bezpiecznej gospodarki opartej na wykorzystaniu wodoru.

 

Więcej informacji o rozwiązaniach firmy Pilz dla branży wodorowej:

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe
Stacja napełniania wodorem
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?