23 mar 2026

Solidna konstrukcja: niezawodna technologia czujników bezpieczeństwa do wymagających środowisk przemysłowych

Współczesne zakłady przemysłowe działają w zmiennych, często ekstremalnych warunkach. Dlatego wyłączniki bezpieczeństwa muszą nie tylko precyzyjnie wykrywać zagrożenia, ale także być odporne. Wyłączniki bezpieczeństwa PSEN® firmy Pilz są przeznaczone do użytku w środowiskach, w których występuje kurz, drgania, niska temperatura, wilgotność i procesy czyszczenia. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony, odporności na wstrząsy i drgania oraz trwałej konstrukcji, wspierają one stale wysoką dostępność instalacji

Solidne rozwiązania w zakresie czujników obejmują na przykład kurtyny optyczne PSENopt II, urządzenia blokujące PSENslock 2 i bezpieczne systemy radarowe PSENradar. Każda z tych technologii jest dostosowana do konkretnych warunków środowiskowych – od obszarów, w których higiena ma kluczowe znaczenie, po zastosowania narażone na działanie pyłu i odpryski, takie jak obróbka metalu i drewna.

Jak zapewnić stałe bezpieczeństwo pomimo kurzu, zimna lub drgania?

Solidna konstrukcja czujników PSEN® firmy Pilz gwarantuje niezawodne działanie nawet w trudnych warunkach, skracając tym samym czas przestojów.

  • Technologia radarowa PSENradar jest odporna na działanie pyłu, wiórów, światła i iskier, zapewniając niezawodną ochronę w przemyśle drzewnym i metalowym, na terenach zewnętrznych oraz w przemyśle ciężkim.
  • Kurtyny optyczne PSENopt II charakteryzują się elastycznością zastosowań, szybką instalacją, brakiem martwych stref oraz odpornością na wstrząsy do 50 g. Mogą być również bez problemu używane w temperaturach od -25°C do +60°C.
  • Stopień ochrony IP67 sprawia, że urządzenie blokujące PSENslock 2 jest niewrażliwe na kurz i wodę. Nowa, bardziej wytrzymała budowa zapobiega osadzaniu kurzu i zanieczyszczeń. Dostępne są także wersje ze stali nierdzewnej do rozwiązań wymagających zachowania wysokich standardów higieny w branży spożywczej. 

Odkryj solidną technologię czujników bezpieczeństwa PSEN już teraz

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe