16 gru 2025

Bezpieczne dynamiczne monitorowanie wartości procesu z wykorzystaniem sterownika PNOZmulti 2

Zacznijmy od przykładu z branży wodorowej. W ramach projektu HY.City.Bremerhaven wodór wytwarza się z nadwyżek energii elektrycznej i bezpiecznie przechowuje w zbiornikach wysokociśnieniowych. Sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2 firmy Pilz niezawodnie monitoruje przetłaczanie w oparciu o proces (typu failsafe) przetwarzania wartości analogowych, co stanowi gwarancję ochrony przed zagrożeniami związanymi z obecnością wybuchowej mieszaniny gazów poprzez monitorowanie istotnych parametrów i krytycznych wartości granicznych ciśnienia, temperatury oraz prędkości załadunku i rozładunku. Blok „bezpiecznego monitorowania rampy” jest zintegrowany w narzędziu programowym PNOZmulti Configurator i umożliwia precyzyjne ustawianie wartości granicznych z ich dynamicznym monitorowaniem. 

W materiale instruktażowym wyjaśniamy, jak łatwo wybrać sprzęt i stworzyć program użytkownika! Dokonaj najlepszego wyboru w zakresie monitorowania zmiennych procesowych – niezależnie od zastosowania i branży – sięgając po analogowy moduł bezpieczeństwa PNOZmulti 2!

Maksymalne bezpieczeństwo i precyzja dla wymagających procesów przemysłowych

Jest to możliwe dzięki PNOZ m EF 4AI, modułowi bezpiecznych wejść analogowych konfigurowalnego sterownika PNOZmulti 2. Zapewnia on bezpieczne i precyzyjne rejestrowanie oraz monitorowanie takich analogowych zmiennych procesowych, jak ciśnienie, temperatura, poziom napełnienia, natężenie przepływu i wiele innych zmiennych fizycznych. Na szczególną uwagę zasługuje wysoka, bo wynosząca 1% (na wejście), dokładność monitorowania bezpieczeństwa. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w branży wodorowej. Dla ciśnienia 1000 bar w zbiorniku z wodorem – przy przyjętej na rynku dokładności wynoszącej 5% – oznacza to poprawę z 50 do 10 bar! 

Korzyści dla użytkownika

  • Większe bezpieczeństwo procesu
  • Wczesne wykrywanie usterek
  • Krótsze przestoje
  • Precyzyjna kontrola i diagnostyka

Przegląd właściwości

  • Bezpieczne wejścia analogowe (4 x 4–20 mA): moduł oferuje cztery niezależne bezpieczne analogowe wejścia prądowe o zakresie pomiarowym 0–25 mA i 15-bitowej rozdzielczości ze znakiem.
  • Elastyczne skalowanie i ustawianie parametrów: narzędzie programowe PNOZmulti Configurator umożliwia skalowanie wartości mierzonych analogowo do zmiennych numerycznych w ramach dowolnej jednostki miary. Funkcje takie jak monitorowanie wartości granicznych, obliczenia arytmetyczne (np. uśrednianie, ciśnienie różnicowe) i sprawdzanie wiarygodności są łatwe do skonfigurowania. 
  • Certyfikat bezpieczeństwa do poziomu PL e / SIL 3
  • Dokładną wartość analogową można przekazać do magistrali polowej lub serwera OPC w celach diagnostycznych

Dynamiczne monitorowanie wartości procesowych oznacza, że ​​analogowe zmienne procesu, takie jak ciśnienie, są nie tylko rejestrowane, ale także stale monitorowane – na potrzeby wczesnego wykrywania nieprawidłowości i szybszych reakcji.

Wyrażenie  „dynamiczne” oznacza w tym przypadku

  • Przetwarzanie wartości pomiarowych w czasie rzeczywistym bezpośrednio w module
  • Zmienne wartości graniczne i monitorowanie zakresu z opcją elastycznej konfiguracji
  • Funkcje arytmetyczne, takie jak obliczanie średniej lub ciśnienia różnicowego, na potrzeby inteligentnej oceny
  • Skalowanie i sprawdzenie wiarygodności w celu zagwarantowania prawidłowych wartości
  • Krótkie czasy reakcji w przypadku przekroczenia wartości granicznych lub nieprawidłowości

Ty również możesz sięgnąć po zalety analogowych modułów bezpieczeństwa PNOZmulti 2.

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe