Najczęściej zadawane pytania dotyczące zastosowań w przemyśle wodorowym

Wodór (H2) jest centralnym składnikiem przyszłych systemów energetycznych i przemysłowych. W naszym FAQ odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące zastosowań związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym oraz bezpieczeństwem przemysłowym w branży wodorowej, pomagając lepiej zrozumieć wyzwania i potencjalne obszary zastosowań.

Ryzyko i zagrożenia podczas obchodzenia się z wodorem

Jakie są zagrożenia związane z obsługą wodoru?

Wodór jest wysoce łatwopalny, ma szeroki zakres zapłonu (4–78% objętości) i bardzo niską energię zapłonu (40 μJ).
Wycieki, pożary, eksplozje i odmrożenia spowodowane kriogenicznym wodorem są głównymi źródłami zagrożeń.

Dlaczego wykrywanie wycieków jest tak ważne w instalacjach wodorowych?

Wodór przenika przez najmniejsze szczeliny w materiale i szybko unosi się w zamkniętych przestrzeniach. Wycieki są trudne do wykrycia i stwarzają znaczne ryzyko pożaru i wybuchu.

Jak wdrożyć wykrywanie płomienia za pomocą wodoru?

Ponieważ płomienie wodoru są prawie niewidoczne, stosuje się czujniki UV/IR lub pomiar gradientu termicznego. Ta ostatnia umożliwia niezawodne wykrywanie niezależnie od paliwa.

Ramy prawne i standardy

Jakie są wymogi prawne dotyczące technologii wodorowych w UE?

Nie ma konkretnych przepisów dotyczących wodoru, ale istnieją liczne wytyczne, takie jak:

  • ATEX 2014/34/UE
  • Dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE
  • Rozporządzenie w sprawie maszyn 2023/1230 (obowiązujące od 20/01/2027) 

Pionierskie są również arkusze standardowe VDMA.

Jakie normy mają zastosowanie do stacji tankowania wodoru?

Normy ISO 19880-1, EN 17127 oraz SAE J2601 określają wymagania bezpieczeństwa, protokoły tankowania oraz interoperacyjność dla stacji tankowania wodoru H₂.

Co określa norma ISO 22734 dla elektrolizerów?

Norma ISO 22734 opisuje wymagania bezpieczeństwa dla generatorów wodoru wykorzystujących elektrolizę wody – w tym metody testowania komponentów i materiałów.

Dalsze informacje:

ISO 22734-1: Ważne zmiany dotyczące bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo funkcjonalne w instalacjach wodorowych

Co oznacza funkcja bezpieczeństwa w branży wodorowej?

Bezpieczeństwo funkcjonalne opisuje niezawodne działanie systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem – od analizy ryzyka i walidacji po uruchomienie i konserwację.

Które standardy regulują funkcje bezpieczeństwa?

Ważne normy to EN ISO 13849, EN IEC 62061, EN IEC 61508 i EN IEC 61511. Określają one wymagania dotyczące funkcji bezpieczeństwa, poziomów integralności bezpieczeństwa (SIL/PL) i cyklu życia.  

Jak działa bezpieczne monitorowanie ciśnienia?

Przetworniki i sterowniki ciśnienia, takie jak PNOZmulti 2 lub PSS 4000 rejestrują wartości procesu, porównują je z wartościami granicznymi i uruchamiają reakcje związane z bezpieczeństwem w przypadku rozbieżności. 

Co należy wziąć pod uwagę przy bezpiecznym monitorowaniu temperatury?

Monitorowanie temperatury jest niezbędne na przykład przy tankowaniu zgodnie z normą SAE J2601. Bezpieczne analogowe wejścia (failsafe) oraz certyfikowane moduły programowe gwarantują przestrzeganie bezpiecznych zakresów temperatur.

Bezpieczeństwo przemysłowe i zabezpieczenia przed manipulacją

Co rozumie się pod pojęciem bezpieczeństwa przemysłowego w branży wodorowej?

Bezpieczeństwo przemysłowe chroni systemy automatyzacji i sterowania przed nieautoryzowanym dostępem i manipulacją. Jest to integralność funkcji bezpieczeństwa funkcjonalnego

Jakie środki zwiększają bezpieczeństwo IT/OT?

Różne środki zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi do systemów związanych z bezpieczeństwem:

  • Zarządzanie identyfikacją i dostępem (I.A.M.) z systemami uwierzytelniania użytkowników 
  • Zarządzanie dostępem do maszyn 
  • Środki bezpieczeństwa danych i sieci 
  • Bezpieczna konserwacja zdalna
  • Sieci podzielone na segmenty

Jak chronić systemy przed błędami operacyjnymi i możliwymi do przewidzenia nadużyciami?

Identyfikacja oparta na RFID, sekwencyjnie sterowane prowadzenie operatora oraz bezpieczne sterowanie zapewniają, że procesy zgodne z wymogami bezpieczeństwa są realizowane wyłącznie przez upoważnione osoby.

Funkcje bezpieczeństwa w zastosowaniach wodorowych

Jakie funkcje bezpieczeństwa są wymagane w elektrolizerach?

Monitorowanie napięcia i prądu, wykrywanie gazu i płomienia oraz zatrzymanie awaryjne są niezbędne, aby zapobiec tworzeniu się gazu tlenowo-wodorowego i zagrożeniom elektrycznym.

W jaki sposób zapewniane jest bezpieczeństwo podczas reformingu parowego?

Standardowa norma ISO 16110-1 definiuje wymagania takie jak ochrona EMC, monitorowanie ciśnienia i zapobieganie wybuchom. Systemy zarządzania palnikami bezpiecznie kontrolują ciepło procesowe.

Co należy wziąć pod uwagę w przypadku stacji tankowania wodoru?

Funkcje bezpieczeństwa obejmują monitorowanie ciśnienia i temperatury, wykrywanie wycieków, wykrywanie płomienia i zatrzymanie awaryjne. Tankowanie odbywa się zgodnie z normą SAE J2601 w określonych warunkach.

Jakie wymagania dotyczą ogniw paliwowych?

Norma IEC 62282-3-100 reguluje bezpieczeństwo stacjonarnych systemów ogniw paliwowych – w tym urządzeń ciśnieniowych, odprowadzania gazów wylotowych oraz bezpieczeństwa elektrycznego.

Jak zagwarantować bezpieczeństwo wodorowych silników spalinowych?

Dzięki bezpiecznemu monitorowaniu proporcji mieszanki, wykrywaniu wycieków i ograniczaniu zawartości wodoru do maks. 40%.

Dalsze informacje

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe