Bezpieczeństwo transportu pod wysokim ciśnieniem

Bezpieczne magazynowanie i transport wodoru

W ramach zainicjowanego przez firmy GP JOULE i Greenfuels projektu HY.City.Bremerhaven nadwyżki energii elektrycznej są przekształcane w Bremerhaven w neutralny pod względem emisji CO2 wodór i udostępniane m.in. branży transportowej. W ramach tego przedsięwzięcia opracowane przez firmę GP JOULE specjalne naczepy – każda wyposażona w cztery zbiorniki wysokociśnieniowe – są w pełni automatycznie napełniane wysoce łatwopalnym gazem, sprężanym do ciśnienia 380 bar. Wodór w połączeniu z tlenem tworzy wysoce wybuchową mieszaninę gazową: zarówno napełnianie, jak i opróżnianie specjalnych zbiorników wysokociśnieniowych wiąże się z potencjalnymi zagrożeniami wybuchem. Firma GP JOULE wykorzystała w swoim rozwiązaniu sprawdzony w przemyśle sterownik PNOZmulti 2 firmy Pilz, który niezawodnie monitoruje proces przeładunku wodoru w oparciu o bezpieczne przetwarzanie wartości analogowych.

Nowe spojrzenie na sprawdzone w przemyśle rozwiązania bezpieczeństwa

Wyzwaniem było sprawienie, by proces napełniania i opróżniania naczep na stacjach paliw i w innych punktach odbioru był ustandaryzowany, prosty i bezpieczny. Sterownik bezpieczeństwa nie miał znajdować się na stacjach tankowania, lecz na pokładzie naczepy. Brakowało jednak standardowych rozwiązań. W związku z tym firmy GP JOULE i Pilz podjęły współpracę mającą na celu opracowanie nowego i unikalnego rozwiązania mobilnego opartego na sterowniku PNOZmulti 2. System składa się z jednostki bazowej PNOZ m B1 z wieloma analogowymi modułami wejściowymi i jednym przekaźnikowym modułem wyjściowym. PNOZmulti 2 wykorzystuje przetwarzanie wartości analogowych FS w celu monitorowania zgodności z odpowiednimi parametrami oraz krytycznych wartości granicznych ciśnienia i temperatury, a także prędkości napełniania oraz opróżniania. Zintegrowany z PNOZmulti Configurator blok monitorowania bezpieczeństwa rampy umożliwia precyzyjne ustawienie wartości granicznych z ich dynamicznym monitorowaniem na poziomie bezpieczeństwa SIL 2.

Najważniejsze zalety

  • Niezawodne monitorowanie procesów przeładunku i szybkie reakcje na błędy
  • Wysoka precyzja i elastyczność rozwiązania bezpieczeństwa
  • Kompaktowe i modułowe rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo i wydajność procesów

Informacje o firmie GP JOULE

Według firmy GP JOULE z siedzibą w Reußenköge wodór jest „baterią transformacji energetycznej” o potencjale rozwojowym, który wciąż nie jest w pełni wykorzystany. Założone w 2009 r. przedsiębiorstwo postrzega siebie jako zintegrowanego dostawcę energii, którego działalność obejmuje opracowywanie i wdrażanie zrównoważonych rozwiązań energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii. Firma GP JOULE zatrudnia około 1000 pracowników i skupia się w swojej działalności na różnych obszarach wykorzystania energii odnawialnej, takich jak energetyka słoneczna i wiatrowa, ciepłownictwo, motoryzacja, a w szczególności wodór.

Produkty Pilz wykorzystane w rozwiązaniu

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe