Bezpieczeństwo maszyn oznacza ochronę ludzi przed zagrożeniami ze strony maszyn.
Szkolenia poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa maszyn są niezbędne, aby zagwarantować bezpieczeństwo pracowników oraz spełnić wymagania prawne.
Bezpieczeństwo maszyn oznacza ochronę ludzi przed zagrożeniami ze strony maszyn.
Szkolenia poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa maszyn są niezbędne, aby zagwarantować bezpieczeństwo pracowników oraz spełnić wymagania prawne.
Jako producent lub operator maszyn jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojej instalacji i swoich maszyn. Z tego powodu musisz podjąć kroki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonalnego i zminimalizowania ryzyka wypadków powodowanych przez maszyny. Dotyczy to zarówno etapów projektowania, jak i eksploatacji i późniejszych modernizacji maszyny.
Musisz także przestrzegać wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa. Niedotrzymanie zobowiązań może skutkować karami finansowymi, roszczeniami odszkodowawczymi lub szkodami dla wizerunku przedsiębiorstwa. Wymogi prawne w zakresie bezpieczeństwa mogą być dla przedsiębiorstw także szansą. Można je wykorzystać do wykazania się odpowiedzialnością i zdobycia większego zaufania klientów.
Chcesz zgłębić tematykę bezpieczeństwa maszyn lub uzupełnić swoją wiedzę w celu spełnienia wymogów w zakresie oznakowania CE? Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie szkolenie.
Oferujemy różne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa maszyn. Na przykład: wymagania normatywne i ich interpretacja, prawidłowe zastosowanie zależnie od konstrukcji maszyny, znacząca modyfikacja maszyny itp. Nasza oferta obejmuje szeroki zakres zagadnień.
Szkolenia podzielone są na różne poziomyzaawansowania. Możesz wziąć udział w kursach szkoleniowych na poziomach wprowadzającym, podstawowym, zaawansowanym lub eksperckim.
Nasze szkolenia poświęcone bezpieczeństwu maszyn dzielą się na dwie kategorie:
Wybierz kategorię, aby wyświetlić dostępne szkolenia.
Oferujemy szkolenia zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Wszystkie szkolenia międzynarodowe są dostępne w globalnej części naszej strony internetowej. Jeżeli wybrałeś kraj, wyświetlone zostaną wszystkie szkolenia krajowe i międzynarodowe dostępne w danym kraju.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 884 71 11
E-mail: [email protected]