Stacje ładowania w obrębie demonstracyjnego systemu ładowania parkingowego firmy WEB Windenergie AG z Dolnej Austrii miały być zasilane prądem stałym (DC). Wartością dodaną było szybsze ładowanie samochodów elektrycznych. Celem przedsięwzięcia było uzyskanie jak największej elastyczności w ramach dużej liczby punktów dostarczania, tj. stacji ładowania. Ponieważ wykorzystanie prądu stałego wiąże się z większym ryzykiem dla bezpieczeństwa niż konwencjonalne ładowanie prądem przemiennym (AC), obowiązywał wymóg bezpiecznego i efektywnego wdrożenia systemu parkingowego i stacji ładowania dla wszystkich użytkowników. Firma WEB Windenergie wybrała do realizacji projektu firmę Pilz. Jej system automatyki PSS 4000 w zakładzie demonstracyjnym stanowi gwarancję wymaganego bezpieczeństwa.
Bezpieczne ładowanie
Szybsze ładowanie prądem stałym z myślą o e-mobilności
Automatyzacja dla bezpiecznej energii
Projekt zakładał łącznie pięć miejsc parkingowych z ładowaniem mocą 10 kW każde oraz instalację zabezpieczenia DC za każdym modułem ładowania. Bezpieczeństwo było kluczowym aspektem projektu. Obejmowało kwestie bezpiecznego obwodu, uwzględnienie wszystkich elementów bezpieczeństwa i nowoczesną technologię sterowania. Dalszym wymogiem była koncepcja bezpieczeństwa obejmująca zagadnienia bezpieczeństwa w sieci prądu stałego i przemiennego. Kompleksowe rozwiązanie obejmowało używany obecnie sterownik PSSuniversal PLC systemu automatyki PSS 4000. Spełnia on wymogi bezpieczeństwa oraz monitoruje rozdział mocy, a także łączy matrycę przełączającą w taki sposób, aby określone moduły ładowania były podłączone do odpowiadających im punktów ładowania. Sterownik zarządza również innymi urządzeniami zabezpieczającymi, takimi jak przyciski zatrzymania awaryjnego. Dzięki temu firma W.E.B może zapewnić dostęp do ładowania samochodów elektrycznych z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa.
Najważniejsze zalety
- Moduły ładujące można podłączać równolegle.
- System ładowania nie przestaje działać w przypadku pojedynczej awarii
- Zapewniono bezpieczeństwo sieci prądu stałego i przemiennego
Wypowiedź klienta
Wspólnie z firmą Pilz zdecydowaliśmy się na zastosowanie systemu automatyki PSS 4000, który spełnia nasze wymagania w zakresie funkcjonowania systemu. Ostatecznie przekonała nas profesjonalna obsługa i funkcjonalność rozwiązania.
O firmie WEB Windenergie AG
WEB Windenergie AG, to działająca na rynku światowym austriacka firma z branży energetycznej z siedzibą w Pfaffenschlag w Dolnej Austrii. Wytwarza energię elektryczną ze źródeł ekologicznych, głównie z energii wiatrowej i słonecznej. W 2024 r. firma W.E.B dysponowała łącznie 284 turbinami wiatrowymi, 50 systemami fotowoltaicznymi i dwiema niewielkimi elektrowniami wodnymi w 132 lokalizacjach, M.in. w Austrii, Niemczech, Czechach, Francji, Włoszech, Kanadzie i USA. Łącznie źródła te dostarczają 735 MW energii.
Nasz produkt wykorzystany w aplikacji
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]