Ustawy i normy obowiązujące w Azji

Azji

W Azji liczba obowiązujących regulacji dotyczących projektowania maszyn w rzeczywistości nie jest bardzo duża. Jednak szybki wzrost przemysłowy oznacza również wzrost popytu na komponenty bezpieczeństwa maszyn. Częściowo odpowiadają za to różne procesy certyfikacji i przepisy dotyczące BHP, które definiują obowiązujące środki ochronne i minimalne standardy.

Ustawy i normy obowiązujące w Rosji i krajach WNP

Rosja i kraje WNP od kilku lat wdrażają certyfikację TR CU (przepisy techniczne Unii Celnej). Oznacza to, że urządzenia techniczne należące do określonego obszaru produktów muszą podlegać konkretnemu procesowi certyfikacji.

Maszyny i wszelkie odpowiadające im akcesoria techniczne przechodzą test homologacyjny przeprowadzany na przykład przez europejską jednostkę notyfikowaną. Test ten jest zazwyczaj uznawany przez rosyjską jednostkę akredytującą.

Rosja i kraje WNP

Ustawy i normy obowiązujące w Chinach

Chiny wprowadziły certyfikację CCC. Podobnie jak w przypadku Rosji, produkty techniczne podlegają obowiązkowej certyfikacji przeprowadzonej przez krajową jednostkę akredytującą.

Kontrolowane są również zakłady produkcyjne. Jeżeli urządzenie techniczne spełnia wymogi podzielonej na 19 kategorii listy produktów, certyfikacja jest obowiązkowa. W przeciwnym razie konieczne będzie dostarczenie „oświadczenia o braku zastrzeżeń” od krajowej jednostki notyfikowanej.

Chiny

Ustawy i normy obowiązujące w Japonii

Japońska ustawa dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy mówi o tym, że niebezpieczne maszyny lub maszyny użytkowane w niebezpiecznym środowisku pracy muszą być wyposażone w określone przez ministerstwo odpowiednie środki ochronne. Obowiązuje to na przykład w przypadku kruszarek do gumy, pras, urządzeń zabezpieczających przed przeciążeniem, dźwigów, pił w przemyśle drzewnym lub części elektrycznych pracujących w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Niektóre maszyny wymagają zatwierdzeń ministerstwa przed ich wyprodukowaniem lub dopuszczeniem do użytkowania. Do tej kategorii należą kotły, dźwigi, zbiorniki ciśnieniowe lub windy.

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy wymagają od dostawców maszyn dostarczenia możliwie najbardziej wyczerpujących informacji dotyczących zagrożeń występujących podczas ich użytkowania, a także przeprowadzenia przez każdego pracodawcę/użytkownika maszyny dokładnej oceny ryzyka.

Japonia

Japońskie stowarzyszenie bezpieczeństwa i higieny pracy Japanese Industrial Safety & Health Association (JISHA) jest głównym podmiotem wspierającym ustanowienie systemu oceny ryzyka oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Japonii. Zgodnie z prawem japońskim, każdy pracodawca/użytkownik maszyny musi zapewnić przemysłowe środki bezpieczeństwa. Pracownicy są zobowiązani do wspierania przedsięwzięć wdrażanych przez pracodawcę.

Metodologia oceny ryzyka została określona w normach japońskich (Japanese Industrial Standards, JIS), które są zharmonizowane z normami międzynarodowymi. Mimo że ocena ryzyka jest obowiązkowa przy stosowaniu pewnych materiałów chemicznych, w niektórych gałęziach przemysłu nie jest ona wymagana.

Ustawy i normy w Indiach

28 sierpnia 2024 r. indyjskie Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego opublikowało nowe Rozporządzenie ws. bezpieczeństwa maszyn i urządzeń elektrycznych (Omnibus Technical Regulation) z 2024 r. (w skrócie: OTR 2024). Ten kompleksowy zbiór przepisów został opracowany przez Bureau of Indian Standards (BIS) i ma na celu ustanowienie jednolitych norm bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń elektrycznych produkowanych w Indiach lub importowanych do Indii. Oznacza to, że w przyszłości na rynek indyjski będą mogły być wprowadzane jedynie produkty spełniające nowe wymagania.

Indie

Przegląd celów rozporządzenia OTR:

  • Ustanowienie przejrzystego ujednoliconego procesu certyfikacji zgodnie z procedurą Scheme X zawartą w przepisach BIS z 2018 r. (ocena zgodności).
  • Promowanie procesu oceny i redukcji ryzyka na etapach projektowania, produkcji i obsługi maszyn.
  • Zapewnienie zgodności z przepisami bezpieczeństwa maszyn importowanych do Indii lub produkowanych w Indiach.
  • Ograniczenie ryzyka związanego z obsługą maszyn i poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Ograniczony zakres zastosowania w fazie początkowej

W początkowej fazie wdrażania rozporządzenie OTR 2024 będzie miało zastosowanie wyłącznie do maszyn i urządzeń elektrycznych wymienionych w pierwszym załączniku do Dziennika Urzędowego. Pozostałe grupy produktów uwzględnionych od początku w projekcie, takie jak elektronika użytkowa czy skomplikowany sprzęt przemysłowy, nie będą objęte rozporządzeniem do czasu ogłoszenia nowego terminu. 

Wymagania i procedura

Wymagania opierają się na normach międzynarodowych, takich jak ISO 12100:2010 i indyjska norma IS 16819:2018. W zależności od typu i złożoności maszyn zastosowanie mają normy typu A, B1, B2 i C. Zgodność z przepisami potwierdzana jest za pomocą raportów dotyczących zgodności produktów, ocen ryzyka i walidacji bezpieczeństwa. Certyfikacja obejmuje przeglądy dokumentów i lokalne audyty mające na celu potwierdzenie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

  • Złożenie wniosku wraz z dokumentacją techniczną obejmującą ocenę ryzyka oraz raporty walidacji i zgodności produktu. 
  • Przeprowadzanie przeglądów dokumentów i lokalnych audytów mających na celu potwierdzenie zgodności.
  • Uiszczenie należnych opłat i złożenie bankowych gwarancji należytego wykonania.
  • Przekazanie BIS informacji o szczegółach dostawy i utrzymanie ważności certyfikatu.

Jakie wsparcie oferuje firma Pilz?

Firmy eksportujące maszyny lub sprzęt elektryczny do Indii powinny jak najwcześniej zapoznać się z nowymi wymogami. Wymóg spełnienia indyjskich norm bezpieczeństwa zacznie obowiązywać od momentu wejścia w życie rozporządzenia OTR 2024. Oznacza to, że w obrocie na rynku indyjskim będą mogły pozostawać wyłącznie produkty spełniające nowe wymogi. W przyszłości każdy podmiot zamierzający eksportować do Indii będzie musiał także wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela z siedzibą na terenie Indii

Odział Pilz India zapewnia kompleksowe wsparcie w przygotowaniu się na wejście w życie przepisów, spełnienie wymogów, a tym samym uzyskanie możliwości eksportu sprzętu do Indii. Oprócz doradztwa w zakresie zgodności z normą IS 16819 i innymi stosownymi normami firma Pilz oferuje również wsparcie w przygotowywaniu dokumentacji technicznej, w tym w ramach oceny ryzyka i walidacji bezpieczeństwa. Oferuje również szkolenia i warsztaty z zakresu bezpieczeństwa maszyn i uzyskania certyfikatu BIS. Dopełnieniem oferty jest szeroka gama certyfikowanych komponentów bezpieczeństwa spełniających wymogi BIS. 

Oddział Pilz India jest również aktywnym członkiem właściwej komisji Bureau of Indian Standards, dzięki czemu ma zawsze dostęp do aktualnych informacji.

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe