6 lis 2025

Moduł master IO-Link Safety PDP67

Pierwszy IO-Link Safety Master z certyfikatem TÜV

Dalszy rozwój technologii IO-Link pozwala na bezproblemową komunikację – od poziomu sterowania, aż po integrację czujników i elementów wykonawczych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. IO-Link Safety Master PDP67 firmy Pilz to uniwersalne urządzenie, które oferuje szeroki wybór opcji podłączania najróżniejszych urządzeń, w tym IO-Link i IO-Link Safety, sygnałów wejściowych i wyjściowych, a także sygnałów standardowych. Rozszerza ono również funkcje tradycyjnego urządzenia IO-Link Master, dodając opcję bezpiecznej komunikacji w obszarze bezpieczeństwa funkcjonalnego. IO-Link Safety Master to zdecentralizowany interfejs łączący ze sterownikiem bezpieczeństwa wyższego poziomu, co umożliwia uzyskanie połączenia typu point-to-point aż do poziomu wykonawczego. Moduł oferuje również konfigurowalne porty, za pomocą których możliwe jest przetwarzanie sygnałów wejściowych i wyjściowych.

Zdjęcie produktu, IO-Link Safety Master

Zalety w skrócie:

  • Maksymalna elastyczność dzięki odpowiednim opcjom podłączania technologii IO-Link, IO-Link Safety, sygnałów wejściowych i wyjściowych, sygnałów standardowych, OSSD
  • Konfigurowalne wejścia/wyjścia
  • Zdecentralizowana instalacja cyfrowych urządzeń wykonawczych związanych z bezpieczeństwem
  • Możliwość montażu praktycznie w dowolnym miejscu dzięki kompaktowej i solidnej obudowie
  • Możliwość stosowania do stopnia ochrony IP67 / IP69K
  • Ograniczone okablowanie dzięki rozwiązaniom „plug-and-play” ze złączami wtykowymi M12
  • Prosta konfiguracja za pomocą sprawdzonych narzędzi PILZ
  • Zintegrowany serwer sieciowy umożliwiający szybką diagnostykę usterek

Cechy:

  • 4 porty IO-Link Safety
  • 4 porty, każdy z dwoma konfigurowalnymi wejściami lub wyjściami cyfrowymi
  • Urządzenie Profinet/Profisafe
  • Interfejs: M12, 5-pinowe porty
  • Stopień ochrony: IP67/IP69K
  • Obudowa: odlew cynkowy
  • Temperatura otoczenia: od -30°C do +70°C
  • Bezpieczeństwo funkcjonalne: PLe/SIL3
  • Możliwość stosowania na wysokościach do 5000 m n.p.m.

System IO-Link Safety firmy Pilz

Grafika przedstawiająca system IO-Link Safety

Oprócz rozwiązania IO-Link-Safety Master firma Pilz oferuje również uniwersalny system w technologii IO-Link Safety obejmujący urządzenie master, urządzenia wykonawcze, takie jak czujniki bezpieczeństwa, a także odpowiednie kable i narzędzia konfiguracyjne. Kompletny pakiet ułatwia integrację technologii IO-Link Safety z instalacją i maszynami. Firma Pilz dostarcza kompletne rozwiązanie, które jest nie tylko bezpieczne, ale też niezawodne.

IO-Link Safety – bezpieczna komunikacja do poziomu wykonawczego

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe