Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa przemysłowego – zgodnie z normą PN-EN IEC 62443

Mężczyzna w garniturze stojący przed hologramem w hali produkcyjnej z robotami

Bezpieczeństwo przemysłowe oznacza ochronę instalacji i maszyn przed ludźmi. Cyberataki, manipulacje oraz awarie wynikające z niewłaściwego użytkowania mogą być ogromnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa, a nawet dla przetrwania przedsiębiorstwa.

Podstawą normatywną naszych szkoleń jest międzynarodowa seria norm PN-EN IEC 62443 „Przemysłowe sieci komunikacyjne – Bezpieczeństwo sieci i systemów”. Norma ta oferuje obecnie najlepsze praktyki dla operatorów instalacji i producentów urządzeń.

Szkolenia poświęcone bezpieczeństwu przemysłowemu są ważnym krokiem na drodze do zagwarantowania bezpieczeństwa ludzi i maszyn oraz spełnienia wymagań prawnych.

Dlaczego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa przemysłowego są niezbędne?

Producenci i operatorzy maszyn mogą zapewnić kompleksowe bezpieczeństwo maszyn jedynie dzięki odpowiednim środkom bezpieczeństwa przemysłowego. Wypadki związane z naruszeniem bezpieczeństwa przemysłowego mogą mieć fatalne skutki dla bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a w szczególności dla bezpieczeństwa jego pracowników! Dlatego obecnie nie ma bezpieczeństwa bez odpowiedniej ochrony!

W skomunikowanym świecie automatyki bezpieczeństwo i ochrona stanowią jedność. W środowisku przemysłowym jedno nie jest już możliwe bez drugiego. Normy, przepisy i prawo są obecnie rozszerzane o aspekty związane z cyberbezpieczeństwem. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie maszyn wdrożenie odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa przemysłowego jest obowiązkowe do oznakowania maszyny znakiem CE.

Zyskaj świadomość ryzyka i odpowiedzialności! Chroń swoje maszyny!

  • Buduj wiedzę specjalistyczną opartą na normach, m.in. PN-EN IEC 62443.
  • Poznaj najnowsze wymagania w obszarze automatyzacji.
  • Zarządzanie obszarem łączności między bezpieczeństwem IT a bezpieczeństwem OT
  • Dowiedz się, jakim wymaganiom podlega Twoje przedsiębiorstwo.
  • Eliminuj luki i słabe punkty w zabezpieczeniach.
  • Wprowadź środki bezpieczeństwa gwarantujące zgodność z wymogami oznakowania CE.
  • Prawidłowe zastosowanie i wdrożenie normy PN-EN IEC 62443
  • Ochrona pracowników, ochrona przed skutkami odpowiedzialności prawnej i wzrost produktywności

Które szkolenia poświęcone normie PN-EN IEC 62443 są odpowiednie?

Jak wdrażać środki bezpieczeństwa przemysłowego w przedsiębiorstwie? Jakie konkretne wymagania należy uwzględnić? Jak minimalizować ryzyko incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem przemysłowym? W ramach naszych szkoleń wspólnie znajdujemy odpowiedzi na powyższe pytania. Nasi trenerzy oferują dostęp do opartej na normach wiedzy na temat wymagań oraz praktycznej wiedzy specjalistycznej na temat środków ograniczania ryzyka w obszarze bezpieczeństwa przemysłowego maszyn. Weź udział w naszych szkoleniach poświęconych bezpieczeństwu / normie PN-EN IEC 62443 i skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów, aby Twoje przedsiębiorstwo było bezpieczniejsze!

Szkolenia podzielone są na poziomy: W zależności od posiadanej już wiedzy możesz wziąć udział w szkoleniach na poziomie podstawowym, zaawansowanym lub eksperckim.

Oferujemy szkolenia krajowe i międzynarodowe. Wszystkie szkolenia międzynarodowe można znaleźć na naszej stronie internetowej. Po wybraniu kraju wyświetlone zostają wszystkie szkolenia dostępne w danym kraju.

Wybierz tutaj

Kompleksowa oferta szkoleń z zakresu bezpieczeństwa przemysłowego — bezpieczna maszyna krok po kroku

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 884 71 11
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 11
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe