Firma A+F Automation und Fördertechnik stanęła przed wyzwaniem znalezienia rozwiązania bezpieczeństwa dla swojego skomplikowanego systemu pakowania z sortowaniem. Chodziło o rozwiązanie, które chroniłoby operatora i gwarantowało wydajność produkcji. Kluczową kwestią było zastosowanie hybrydowej konstrukcji, tak aby umożliwić zmiany parametrów procesu sterownika wyższego poziomu bez wpływu na sterownik bezpieczeństwa, przy zachowaniu produktywności poszczególnych etapów procesu. Modułowe rozwiązanie bezpieczeństwa, obejmujące sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2, zdecentralizowany dystrybutor pasywny PDP67 i urządzenie blokujące PSENslock 2 pozwoliło firmie A+F znaleźć rozwiązanie, nie tylko ekonomiczne, ale również spójne funkcjonalnie.
Łatwe i bezpieczne pakowanie delikatnych przedmiotów
Hybrydowe rozwiązanie bezpieczeństwa dla dużej liczby cykli
Modułowe rozwiązanie zabezpiecza pracę maszyny sortująco-pakującej
Urządzenia ochronne mają za zadanie zabezpieczać otwory do podawania i odbierania oraz zasobniki kartonu i wykrojników, a także bramy i pokrywy na całej długości 25 m urządzenia sortująco-pakującego. W połączeniu z inteligentną technologią czujników PSEN, system PNOZmulti 2 zapewnia ochronę poszczególnych etapów procesu oraz personelu. PSENslock 2 zabezpiecza dwanaście osłon maszyny siłą ryglującą 1000 N każda. Operator w zależności od potrzeb ma możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na dostęp do maszyny. Ponieważ chwytaki maszyny sortująco-pakującej automatycznie przemieszczają się do pozycji wyjściowej, nie ma konieczności mozolnego cofania systemu ręcznie. Dzięki temu proces przebiega sprawniej i szybciej. Ponadto urządzenie blokujące PSENslock 2 można podłączyć bezpośrednio do zdecentralizowanych modułów wejściowych PDP67 metodą plug & play. Sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2 ocenia, która bramka jest otwarta/zaryglowana. Dzięki temu możliwe jest szybkie usuwanie usterek, co przekłada się na większą wydajność procesów!
Najważniejsze zalety
- Łatwe w obsłudze modułowe rozwiązanie bezpieczeństwa zapewnia prostą obsługę i rekonfigurację
- Hybrydowa koncepcja wzmacnia aspekt ochrony, ponieważ utrudnia manipulację i zapobiega nieuprawnionemu dostępowi do danych.
- Krótsze czasy uruchomienia: urządzenie blokujące PSENslock 2 jest podłączane metodą plug & play bezpośrednio do modułów wejściowych, tj. dystrybutora pasywnego PDP67.
Wypowiedź klienta
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży opakowań i globalnemu zasięgowi, firma Pilz jest preferowanym przez naszych klientów dostawcą rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. Firma Pilz to właściwie jedyny dostawca, u którego znaleźliśmy tak przekonujące, kompletne rozwiązanie, doskonale łączące bezpieczeństwo, elastyczność oraz funkcjonalność z łatwością diagnostyki i okablowania!
O firmie A+F Automation + Fördertechnik GmbH
Założona w 1974 r. w Kirchlengern firma A+F projektuje i produkuje wysokiej jakości maszyny pakujące. Od 2017 r. jest częścią międzynarodowej grupy EOL Packaging Experts GmbH, oferującej maszyny i systemy pakowania typu end-of-line. Oprócz produkcji maszyn grupa specjalizuje się w montażu i uruchamianiu zautomatyzowanych rozwiązań końca linii dla branży opakowań. Oprócz standardowych maszyn w jej ofercie znajdują się również systemy dostosowane do indywidualnych potrzeb, w tym innowacyjne rozwiązania transportowe.
Produkty Pilz wykorzystane w rozwiązaniu
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]