Samojezdny dźwig kabinowy firmy L-TEC GmbH z Turyngii to nowy środek transportu wykorzystywany na całym świecie: ta zewnętrzna winda bez problemu radzi sobie w najtrudniejszym terenie z obiektami położonymi np. na stokach górskich lub przy atrakcjach turystycznych. Jednak, jak każda maszyna służąca do zautomatyzowanego transportu osób, winda podlega surowym wymogom bezpieczeństwa, które różnią się w zależności od kraju przeznaczenia. Właśnie dlatego do projektu zaangażowana została firma Pilz: niezależnie od tego, czy obowiązują specyficzne wymagania krajowe, wspólne światowe normy automatyzacji i bezpieczeństwa, czy wymóg dostępu do komponentów i towarzyszących usług bezpieczeństwa za pośrednictwem jednego dostawcy – sercem każdego rozwiązania jest sterownik PNOZmulti, który od początku dba o bezpieczeństwo podróży minikolejkami górskimi firmy L-TEC.
Bezpieczny przejazd
Zewnętrzna winda do wykorzystania w każdych warunkach
Centralne zarządzanie bezpieczeństwem
Samojezdne urządzenie dźwigowe może przewieźć do 14 osób, a wtapiając się w istniejący krajobraz, jest przyjazne dla środowiska. Na czym polega wyjątkowość rozwiązania? Poziomowanie hydrauliczne stanowi gwarancję, że podłoga kabiny podczas podróży będzie zawsze utrzymywana w pozycji poziomej. Dźwig radzi sobie ze wzniesieniami o nachyleniu do 45 stopni i może obsługiwać niemal nieograniczoną liczbę stacji. Z tego powodu musi również spełniać szereg wymogów bezpieczeństwa, m.in. w odniesieniu do układu hamulcowego, kontroli prędkości, a także procesu automatycznego zamykania drzwi. Aby spełnić wszystkie te wymagania, w kabinie zastosowano zestaw elementów bezpieczeństwa firmy Pilz na potrzeby monitorowania zatrzymania awaryjnego, drzwi, położenia, zatrzymania i położeń krańcowych, a także przełączania trybów pracy. Napęd, sterownik i wszystkie powiązane podzespoły, w tym sterownik PNOZmulti, znajdują się w obrębie kabiny. Sprawdzony i przetestowany na świecie sterownik odpowiada za centralne zarządzanie bezpieczeństwem – także w Malezji.
Najważniejsze zalety
- PNOZmulti: Elastyczna przenośna architektura bezpieczeństwa specyficznego projektu
- Prosta obsługa za pomocą PNOZmulti Configurator
- Wiedza i wsparcie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń dźwigowych na całym świecie
Wypowiedź klienta
Niezależnie od kraju, do którego dostarczamy rozwiązanie, i liczby przystanków na trasie dzięki sterownikowi PNOZmulti oraz jego elastycznej i modułowej konstrukcji podstawowa architektura bezpieczeństwa jest już dostępna. Rozwiązanie dostosowane do konkretnego projektu może zostać szybko i łatwo wdrożone, tak aby zewnętrzne urządzenie dźwigowe było gotowe do pracy w możliwie najkrótszym czasie.
O firmie L-TEC
L-TEC GmbH to ekspert w dziedzinie dźwigów zewnętrznych z siedzibą w mieście Weira w Turyngii. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się kabiny dźwigowe zdolne pomieścić od 4 do 14 osób. Skalowalne rozwiązanie transportowe sprawdza się w najróżniejszych aplikacjach, zapewniając bezpieczny przewóz osób nawet w najtrudniejszym terenie. Dyrektor zarządzający przedsiębiorstwa, a jednocześnie twórca koncepcji – Frank Scholz – opracował pierwsze prototypy w 2009 r. Obecnie firma L-TEC dostarcza swoje produkty w Niemczech, Europie i Azji.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]