Ochrona osłon

Osłony ruchome, takie jak drzwi skrzydłowe i przesuwne, klapy czy pokrywy, są często wykorzystywane w przemyśle. Ochronę zabezpieczeń reguluje norma EN ISO 14119. W przypadku wielu aplikacji i warunków montażu konieczne są wszechstronne i elastyczne rozwiązania.

Modułowy system ryglowania drzwi, optymalnie dostosowany do aplikacji

Aby umożliwić bezpieczne wykonywanie prac przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego przepływu procesów produkcyjnych w ramach danej aplikacji, kluczowe znaczenie ma kompleksowe podejście do kwestii bezpieczeństwa. Oprócz urządzenia blokującego, istotne jest wdrożenie odpowiednich klamek, zwolnienia escape release, zarządzania dostępem, a także diagnostyki i sterowania. 

Modułowy system ryglowania oferuje wiele komponentów, które można łączyć tak, aby spełniały indywidualne potrzeby. Ponieważ każda maszyna i każde zabezpieczenie są inne, niezbędne jest indywidualne podejście do aplikacji. Tutaj znajdziesz odpowiednie rozwiązanie spełniające Twoje wymagania!

Zdjęcie produktu: Modułowy system bezpieczeństwa

Elementy Twojego indywidualnego rozwiązania z bramkami bezpieczeństwa

Wybierz odpowiednie produkty:

Urządzenia blokujące i klamki

Szeroka gama urządzeń blokujących do ochrony procesu i personelu z odpowiednimi akcesoriami

Panele operatorskie i zarządzanie dostępem

Panel operatorski realizujący uprawnienia dostępu lub bez tej funkcji

Diagnostyka, urządzenie analizujące i sterownik 

Kompleksowa diagnostyka i informacje o stanie, a także możliwość wyboru sterowników bezpieczeństwa

Indywidualne rozwiązania z bramkami bezpieczeństwa dla każdej aplikacji

Rozwiązanie z bramkami bezpieczeństwa dla ochrony procesów

Urządzenie blokujące PSENslock 2 stosowane jest w połączeniu z panelem operatorskim PITgatebox w celu zabezpieczenia niedostępnych bramek bezpieczeństwa. Czujniki są łączone bezpiecznie szeregowo i zapewniają poziom PL e, kat. 4. Za sterowanie odpowiada konfigurowalny sterownik PNOZmulti 2.

Rozwiązanie z bramkami bezpieczeństwa do ochrony personelu

Urządzenie blokujące PSENmlock oferuje funkcje bezpieczeństwa dla dostępnych bramek bezpieczeństwa. Siła trzymania do 7500 N zapobiega przypadkowemu otwarciu. Dzięki opcjonalnemu zwolnieniu escape release urządzenie PSENmlock można także wykorzystać w warunkach ograniczonej widoczności.

Rozwiązanie z bramkami bezpieczeństwa do stosowania w warunkach ograniczonej przestrzeni

Kompaktowe urządzenie blokujące PSENmlock realizuje funkcje bezpieczeństwa dla dostępnych bramek bezpieczeństwa w warunkach ograniczonej przestrzeni. Obsługa odbywa się za pomocą modułu PITgatebox. Za pomocą zdecentralizowanego modułu we/wy PDP 67 urządzenia blokujące są podłączane bezpośrednio w obrębie instalacji, co znacząco upraszcza okablowanie.

Dowiedz się więcej o zastosowaniu rozwiązań z bramkami bezpieczeństwa

Poznaj białą księgę poświęconą urządzeniom blokującym!

Uzyskaj cenne informacje na temat tego, w jaki sposób urządzenia blokujące minimalizują ryzyko dla maszyn i instalacji. Odkryj możliwości dostępne dla różnych obszarów zastosowań w oparciu o normę EN ISO 14119:2013. Pobierz naszą białą księgę!

Pobierz teraz!
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: oferty@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl