Safety Distance Calculator firmy Pilz to bezpłatne narzędzie programowe oparte na przeglądarce, które znacząco ułatwia użytkownikom obliczanie odległości bezpieczeństwa dla kurtyn optycznych. Obliczenia można teraz wykonywać zgodnie z poprzednią wersją normy EN ISO 13855, a także zgodnie ze zaktualizowaną normą EN ISO 13855:2024.
2 lut 2026
Safety Distance Calculator firmy Pilz – teraz także zgodność z normą EN ISO 13855:2024
Czego dotyczy norma EN ISO 13855 i co nowego wprowadza?
Międzynarodowa norma EN ISO 13855 stanowi podstawę bezpiecznego projektowania maszyn. Określa ona zasady rozmieszczania zabezpieczeń, takich jak kurtyny świetlne, skanery laserowe lub osłony, tak aby zagwarantować niezawodną ochronę ludzi. Nacisk położony został na bezpieczną odległość, tj. odległość wymaganą do zatrzymania maszyn w czasie wybiegu, zanim osoba znajdzie się w niebezpieczeństwie.
W ramach aktualizacji z 2024 r. organ normalizacyjny reaguje na rozwój techniczny i praktyczne doświadczenia zdobyte w ostatnich latach. Najważniejsze zmiany:
- Nowe pojęcia i definicje
- Dostosowano podstawę obliczania bezpiecznej odległości
- Dodatkowe uwagi dotyczące praktycznego wykorzystania
Daje to inżynierom projektantom, planistom i inspektorom bardziej precyzyjną i praktyczną podstawę do wdrażania rozwiązań zgodnych z normami.
Zalety narzędzia Safety Distance Calculator
- Automatyczne obliczanie odległości bezpieczeństwa dla wszystkich kurtyn optycznych dostępnych na rynku
- Odpowiednia rekomendacja produktów z serii PSENopt i PSENopt II
- Oszczędność czasu dzięki szybszemu wyszukiwaniu odpowiedniej kurtyny świetlnej
- Intuicyjna obsługa z dodatkowymi informacjami i graficzną prezentacją obliczeń
- Elastyczność z myślą o wykorzystaniu w maszynach specjalnego przeznaczenia i modernizacjach
Od poziomu bezpieczeństwa do właściwego produktu
Narzędzie Safety Distance Calculator pomaga użytkownikom wykonywać obliczenia dla rozwiązań z pionowymi polami chronionymi (podejście prostopadłe) z myślą o ochronie palców, dłoni i ciała. Narzędzie sugeruje odpowiedni produkt na podstawie obliczeń i wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Zintegrowane punkty informacyjne zapewniają szczegółowe wyjaśnienia, a graficzna prezentacja sprawia, że obliczenia są przejrzyste i zrozumiałe.
Już teraz określ odpowiednią bezpieczną odległość zgodnie z normą EN ISO 13855:2024!
Już teraz określ odpowiednią bezpieczną odległość
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]