Firmie Grass GmbH, globalnemu producentowi systemów ruchu – w tym prowadnic teleskopowych – zależało na modernizacji bezpieczeństwa linii prasy do formowania stali w zakładzie w Salzburgu. W przypadku pras spełnienie normatywnych wymagań bezpieczeństwa jest szczególnie istotne. Dlatego firma szukała partnera, który byłby w stanie zintegrować „odrobinę” przestarzałe instalacje z nowoczesną technologią bezpieczeństwa i sterowania zgodnie z obowiązującymi normami. Ekspertem zdolnym do podręcznikowej realizacji zadania okazał się oddział Pilz Austria z Salzburga. Obecnie najważniejszymi produktami z zakresu bezpieczeństwa są sterownik PNOZmulti 2 i system automatyki PSS 4000. Dopełnieniem rozwiązania dla linii prasy w zakresie kompleksowego bezpieczeństwa są czujniki PSEN i jednostka sterująca PITgatebox.
Modernizacja prasy przebiegła podręcznikowo
Nowe zamiast starego – i jeszcze większa produktywność!
Poprawa bezpieczeństwa w obrębie i wokół prasy
Celem przedsięwzięcia było zwiększenie stabilności linii prasy w toku procesu formowania stali. Doposażenie trzech części maszyny: szpuli i prostownicy, maszyny profilującej oraz automatycznej prasy wykrawającej obejmowało montaż całkowicie nowej szafy sterowniczej i konsoli sterującej. W przypadku maszyny profilującej ważnym elementem modernizacji technologii bezpieczeństwa był sterownik PNOZmulti 2 z modułami do bezpiecznego sterowania pracą prasy. Do standardowej automatyki włączono system automatyki wyższego poziomu PSS 4000, a także nowe wyłączniki linkowe i wyłącznik bezpieczeństwa PSENcode do monitorowania pozycji. Urządzenie ryglujące PSENmlock zabezpiecza szpulę i prostownicę; zarówno nim, jak i bramką ochronną można bezpiecznie zarządzać za pomocą jednostki sterującej PITgatebox. Wszędzie tam, gdzie konieczna była modernizacja systemu bezpieczeństwa, istniejące urządzenia zostały wyposażone w kurtyny optyczne PSENopt II do ochrony palców, dłoni i innych części ciała. Po przebudowie linia prasy nada ała się od razu do wykorzystania w produkcji.
Najważniejsze zalety
- Wzrost produktywności linii prasy dzięki skróceniu czasu cykli z 3,5 do 3 sekund
- Maksymalne bezpieczeństwo zgodnie z normami dzięki nowoczesnej technologii bezpieczeństwa i sterowania spełniającej wymogi normy PN-EN ISO 13849-1
- Kompletna modernizacja wszystkich odcinków linii prasy
Wypowiedź klienta
„Gdyby konieczna okazała się inna podobna modernizacja, na podstawie tych doświadczeń wiemy dokładnie, do kogo się zwrócić. Cały proces przebiegał podręcznikowo: dotrzymano terminu, zapewniono doradztwo, zapewniono faktyczne wdrożenie i ostateczną ocenę zgodności – wszystko odbyło się bez zastrzeżeń”.
O firmie Grass GmbH
Zatrudniając 1890 osób w siedmiu zakładach produkcyjnych w Europie i Ameryce oraz czternastu biurach sprzedaży na całym świecie, austriacka firma Grass Group jest czołowym globalnym producentem systemów ruchu dla przemysłu meblarskiego. Jako globalny partner i dostawca systemów, firma od ponad 70 lat oferuje innowacyjne produkty i rozwiązania pod hasłem „Moved by Grass”. W ofercie znajdują się szuflady, prowadnice, zawiasy, klapy, akcesoria wewnętrzne i systemy otwierania, w tym także otwierania bez uchwytów.
Produkty Pilz wykorzystane w rozwiązaniu
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]