W austriackim przedsiębiorstwie produkującym systemy oświetleniowe rozpoczęto współpracę człowieka z robotem w zakresie montażu taśm świetlnych LED do SUV-ów elektrycznych, wykorzystując autentycznie współpracujące rozwiązanie do zwiększenia rentowności produkcji przy jednoczesnym znaczącym zmniejszeniu obciążenia pracą personelu. Utrudnieniem było specjalnie zaprojektowane w tym celu wrzeciono śrubowe, które należało odpowiednio zabezpieczyć, aby spełniało wymagania odpowiednich norm. Wyzwaniem było wdrożenie współpracy człowieka z robotem w taki sposób, aby spełniała wszystkie przepisy bezpieczeństwa oraz aby przebiegała bezpiecznie bez wygrodzeń bezpieczeństwa lub kurtyn świetlnych, a także w bardzo długich cyklach. W opracowanie koncepcji zaangażowano ekspertów ds. bezpieczeństwa z firmy Pilz Austria. Ich rola polegała na wsparciu w zakresie oceny ryzyka, po ostateczną walidację i deklarację zgodności WE.
W pełni bezpieczna współpraca człowieka z robotem
Bezpieczny cobot do produkcji taśm świetlnych LED
Współpraca z kompetentnym partnerem na rzecz właściwej koncepcji bezpieczeństwa
Ze względu na przewidywany wolumen i związany z nim czas, pełna automatyzacja procesu montażu nie miałaby sensu. Rozwiązaniem był system współpracy człowieka z robotem, w którym wrzeciono składa się na bok przy kontakcie z ludzką dłonią. Pozwala na to specjalny czujnik umieszczony przy wrzecionie wkręcającym, aby ostrzegać robota na wczesnym etapie, gdy ludzka ręka znajduje się w obszarze zagrożenia. Współpraca człowieka z robotem oraz wymagana zgodna z normami koncepcja bezpieczeństwa były dla firmy ZKW wypłynięciem na nieznane wody. Dlatego firma Pilz, jako partner w obszarze bezpieczeństwa, przeprowadziła analizę ryzyka i na tej podstawie stworzyła koncepcję bezpieczeństwa dla rozwiązania. Jej podstawą jest, by ruchy cobota były niezawodnie monitorowane przez sam sterownik robota. W rezultacie współpraca człowieka z cobotem przebiega bezpiecznie, a dodatkowo o około 20 procent szybciej, bez uszczerbku dla jakości produkcji!
Najważniejsze zalety
- Koncepcja bezpieczeństwa dla aplikacji bazującej na współpracy człowieka z robotem
- Oszczędność czasu na poziomie 20 procent dzięki bezpiecznej współpracy człowieka z robotem
- Możliwość zaplanowania czasu trwania cyklu zgodnie ze wszystkimi wymogami bezpieczeństwa
Wypowiedź klienta
W toku realizacji zupełnie nowego dla nas projektu, jakim było stworzenie cobota, warto było mieć u boku doświadczonego i sprawdzonego partnera, któremu można zaufać. Otrzymane wsparcie było na najwyższym poziomie pod każdym względem.
O firmie ZKW AG
Spółka ZKW Group, będąca od 2018 r. częścią południowokoreańskiej spółki LG Group, specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji innowacyjnych systemów oświetleniowych klasy premium oraz modułów elektronicznych do pojazdów. Zatrudniająca ponad 80 pracowników w wewnętrznym dziale inżynierii mechanicznej jest uznanym na całym świecie partnerem dla firm z branży motoryzacyjnej. Siedziba spółki ZKW AG, w tym działy rozwoju i produkcji, mieści się w Wieselburgu w Austrii.
Produkty Pilz wykorzystane w rozwiązaniu
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]