Rozproszone moduły PDP67 - odporne na trudne warunki, łatwe w integracji i idealne do zastosowania w automatyce

Współczesne zakłady produkcyjne oraz producenci maszyn stawiają na elastyczność, bezpieczeństwo i redukcję kosztów. Tradycyjne, scentralizowane systemy sterowania wymagają dużej ilości skomplikowanego okablowania, długiego czasu instalacji i zwiększają ryzyko pomyłki podczas łączenia. Doskonałą alternatywą są moduły rozproszone, które umożliwiają podłączenie czujników i elementów wykonawczych bezpośrednio w pobliżu maszyny za pomocą gotowego okablowania. Dzięki temu instalacja jest szybsza i prostsza.

Czym są zdecentralizowane moduły PDP67?

PDP67 to zdecentralizowane moduły wejść/wyjść, głównie bezpiecznych, które umożliwiają bezpośrednie podłączenie czujników i elementów wykonawczych w pobliżu maszyny. Dzięki temu redukują ilość okablowania, upraszczają instalację i zwiększają efektywność systemu. Moduły te są kompatybilne z systemami PNOZmulti firmy Pilz oraz rozwiązaniami innych producentów.

Co oznacza skrót PDP67?

PDP = Pilz Decentralised Periphery (zdecentralizowana urządzenia peryferyjne Pilz)
67 = stopień ochrony IP67 (odporność na pył i zanurzenie w wodzie)

Co wyróżnia moduły PDP67?

  • Stopień ochrony IP67 – idealne do pracy w środowiskach narażonych na kurz, wilgoć czy wahania temperatur
  • Możliwość bezpośredniego podłączenia elementów bezpieczeństwa – kurtyny świetlne, przyciski zatrzymania awaryjnego, czujniki
  • Prosta integracja i kompatybilność z systemami bezpieczeństwa PNOZmulti firmy oraz sterownikami PROFISAFE/PROFINET
  • Elastyczność konfiguracji – możliwość rozbudowy systemu w zależności od potrzeb aplikacji

Rodzaje modułów i ich zastosowanie

PDP67 F to zdecentralizowany, bezpieczny moduł wejść/wyjść firmy Pilz, przeznaczony do bezpośredniego montażu na maszynie. Moduł służy do podłączania czujników i aktuatorów bezpieczeństwa w aplikacjach przemysłowych, współpracując m.in. ze sterownikami PNOZmulti. Dostępne warianty oferują różne kombinacje bezpiecznych wejść i wyjść cyfrowych. Dzięki złączom M12 i montażowi śrubowemu, podłączenie czujników jest szybkie i zapobiega pomyłkom.

PDP67 F 4 umożliwia podłączenie do czterech czujników PSENcode, PSENslock lub PSENini. Oprócz możliwości podłączenia do programowalnych systemów sterowania, jak np. PNOZmulti 2, można zastosować z jednofunkcyjnymi przekaźnikami bezpieczeństwa

PDP67 F 8DI ION przekazuje sygnały z czujników do sterowników PNOZmulti 2, i umożliwia podłączenie do max 64 czujników

PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION zdecentralizowany moduł wejść/wyjść do sterownika PNOZmulti 2, umożliwia podłączenie przez moduł linkujący PDP link, 10 bezpiecznych wejść cyfrowych, 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe.

PDP67 PN – nowoczesne rozwiązanie z PROFINET/PROFIsafe
Moduł obsługujący komunikację Profinet/Profisafe, co pozwala na integrację z nowoczesnymi systemami automatyki i bezpieczeństwa. Wyposażony jest w uniwersalne złącza, które można konfigurować jako wejścia lub wyjścia, umożliwiając elastyczne podłączanie czujników i elementów wykonawczych bez konieczności prowadzenia rozbudowanego okablowania. Moduł ułatwia tworzenie skalowalnych instalacji przemysłowych, redukując koszty projektowe i instalacyjne.

Zapewnia:

  • Solidną konstrukcję – odporność na temperatury od -30°C do +70°C
  • Prostą konfigurację – dzięki wbudowanemu serwerowi WWW
  • Kompatybilność z urządzeniami różnych producentów – dzięki interfejsowi PROFINET/PROFIsafe
  • Zgodność ze standardem AIDA – dzięki przyporządkowaniu styków złącza do standardu AIDA, moduł można zastosować w aplikacjach dla przemysłu motoryzacyjnego

Zobacz ofertę modułow IP67

IO-Link Safety Master

Moduł PDP67 IO-Link Safety Master to zdecentralizowany moduł bezpieczeństwa, który umożliwia integrację urządzeń IO-Link Safety oraz IO-Link w systemach automatyki. Jest to pierwsze certyfikowane przez TÜV urządzenie tego typu, stworzone do realizacji bezpiecznej komunikacji między sterownikiem bezpieczeństwa a czujnikami pracującymi w strefie zagrożenia.

Urządzenie działa jako master IO-Link Safety, umożliwiając bezpieczną komunikację między sterownikiem a czujnikami i aktuatorami bezpieczeństwa. Oferuje konfigurowalne porty IO-Link Safety i cyfrowe I/O, obsługuje Profinet/Profisafe oraz spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa PLe/SIL3.

Wiecej o technologii IO-Link Safety

Zastosowanie modułów PDP67

Automotive – linie montażowe, roboty przemysłowe.
Przemysł opakowaniowy – maszyny pakujące w środowisku wilgotnym.
Logistyka i intralogistyka – systemy transportowe i magazynowe.
Przemysł spożywczy – aplikacje wymagające wysokiej odporności na wilgoć i czynniki zewnętrzne.

Korzyści

Moduły PDP67 zaprojektowane z myślą o pracy w trudnych warunkach i spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą zwiększyć efektywność, bezpieczeństwo i elastyczność swoich systemów automatyki. Dzięki odporności na trudne warunki przemysłowe, prostocie instalacji i zgodności z normami bezpieczeństwa, to inwestycja, która szybko się zwraca i kolejny krok w kierunku inteligentnej, bezpiecznej produkcji.

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe