Poprawa bezpieczeństwa niektórych sprawdzonych urządzeń wykonanych z żelaza

Nowe funkcje bezpieczeństwa dla pras z długim czasem eksploatacji

Grupa Bauer, producent systemów nawadniających dla rolnictwa, zawdzięcza swoją globalną ekspansję złączu dźwigniowemu. Jest ono produkowane za pomocą 60-letniej prasy wielostopniowej, której narzędzia formujące są precyzyjnie dostosowane do przebiegu procesu produkcyjnego. Ponieważ zakup nowej prasy nie był brany pod uwagę, zdecydowano się na kompleksową modernizację systemu sterowania i urządzeń zabezpieczających. W ramach modernizacji zastosowano rozwiązanie obejmujące urządzenie ryglujące PSENmlock, panel operatorski PITgatebox oraz kurtynę świetlną PSENopt II, co przyczyniło się do wzrostu bezpieczeństwa prasy. Obecnie prasa jest wyposażona w najnowsze technologie bezpieczeństwa i spełnia wszystkie obowiązujące wymagania bezpieczeństwa.

Efektywna modernizacja w celu optymalizacji procesu produkcyjnego

W obrębie przenośnika podającego i odbierającego prasa jest zabezpieczona wygrodzeniami bezpieczeństwa. Aby zagwarantować niezawodną ochronę personelu operatorskiego, wraz z modułem PITgatebox zastosowano urządzenie blokujące PSENmlock ze zintegrowanym aktuatorem i przyciskiem zwolnienia awaryjnego. To ostatnie jest potrzebne do obsługi urządzenia blokującego.
Z przodu i z tyłu maszyny, tj. tam, gdzie faktycznie pracuje personel operatorski, kurtyny optyczne PSENopt II zapewniają niezbędną ochronę dostępu, dzięki czemu operatorzy mają nieograniczony widok na narzędzia i elementy obrabiane podczas procesu tłoczenia. Wszystkie operacje znajdują się w zasięgu wzroku. Dziś eksploatowana od długiego czasu, ale gruntownie zmodernizowana prasa wielostopniowa w firmie Bauer spełnia wszystkie stawiane jej wymagania – zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i specyficznych wymagań produkcyjnych.

Najważniejsze zalety

  • Modernizacja zgodnie z najnowszymi wymaganiami bezpieczeństwa z zachowaniem wydajności produkcji
  • Firma Pilz oferuje niezależną od producenta wiedzę inżynierską w dziedzinie bezpiecznej automatyzacji
  • Kompletna oferta: analiza ryzyka, projekt koncepcyjny, walidacja rozwiązania

Kwestie bezpieczeństwa i wygody obsługi były dla nas najważniejsze. Firma Pilz przekonala nas swoimi kompetencjami technicznymi i świetną organizacją. Znaleźliśmy partnera, na którym mogliśmy polegać pod każdym względem. Cały projekt modernizacji został zrealizowany od początku do końca bardzo profesjonalnie.

Josef Marcher, szef produkcji w firmie Bauer

O Grupie Bauer

Austriacka Grupa Bauer z siedzibą w Styrii została założona w 1930 r. i zatrudnia obecnie około 890 osób w 16 lokalizacjach na całym świecie. Firma zajmuje się produkcją osprzętu do nawadniania i gnojowicy. Oprócz złączy dźwigniowych oferta firmy obejmuje również systemy nawadniające, zbiorniki na gnojowicę oraz szeroką gamę separatorów, pomp i mieszadeł. Rozwiązania firmy Bauer, wytwarzane przy użyciu najwyższej jakości materiałów i precyzyjnych technologii, znajdują odbiorców w ponad 100 krajach na całym świecie.

Produkty Pilz wykorzystane w rozwiązaniu

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe