16 mar 2026

Noty bezpieczeństwa firmy Pilz – w ustalonym formacie CSAF

W coraz bardziej zdigitalizowanym świecie liczba luk związanych z bezpieczeństwem stale rośnie. W praktyce nie można w 100% zapobiec lukom bezpieczeństwa w oprogramowaniu. W związku z tym ważniejsze niż kiedykolwiek jest dostarczanie krytycznych dla bezpieczeństwa informacji szybko, niezawodnie i w międzynarodowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, tak aby luki w zabezpieczeniach można było wyeliminować za pomocą zalecanych działań. Z tego powodu w firmie Pilz tworzymy obecnie nasze noty bezpieczeństwa m.in. w formacie CSAF. Oznacza to, że mogą być skutecznie wykorzystywane na całym świecie, a nasi klienci mogą je automatycznie zintegrować z własnymi procesami bezpieczeństwa. Umożliwia to nam i naszym klientom usprawnienie zarządzania słabymi punktami, a w szczególności znaczne skrócenie czasu pomiędzy ich ujawnieniem podatności a ukierunkowaną reakcją.

Czym jest CSAF?

Common Security Advisory Framework (CSAF) to międzynarodowy standard wykorzystywany do rozpowszechniania informacji o publicznych raportach o słabych punktach i potencjalnych środkach zaradczych w nadającym się do odczytu maszynowego, standardowym formacie. Generowane przez nią ustrukturyzowane noty bezpieczeństwa znacznie ułatwiają firmom obsługę informacji związanych z bezpieczeństwem. CSAF dopuszcza automatyczne zbieranie i analizowanie not bezpieczeństwa . Eliminuje to znaczną część pracy ręcznej, który – w przeciwnym razie – byłaby związana z wyszukiwaniem słabych punktów lub oceną wpływów. Ponieważ format CSAF jest uznawany i ustandaryzowany na całym świecie, powiadomienia te mogą być bez problemu odczytywane i przetwarzane automatycznie, niezależnie od używanych systemów, krajów czy narzędzi.

Logo CSAF

Warto wiedzieć

Nasze noty bezpieczeństwa tworzymy nie tylko w CSAF, ale także w naszym własnym formacie, który zawsze dostępny jest na naszej stronie w formie PDF.

 

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe