Nasza odpowiedzialność

Mężczyzna zatrzymuje serię elementów

Procedura zgodności oznacza dla nas przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i regulacji, a także poszanowanie naszych własnych standardów etycznych i wartości społecznych. Nasze praktyki biznesowe zawsze dowodziły naszego poczucia odpowiedzialności oraz przywiązania do najwyższych standardów moralnych i etycznych. Dbamy o zrównoważony rozwój, który w równym stopniu uwzględnia potrzeby jednostek, społeczeństwa i środowiska naturalnego.

 

Nasz proces oceny zgodności łączy wymagane środki, takie jak analiza ryzyka, wdrożenia i zgodność z przepisami prawa, z komunikowaniem przyjętych przez firmę wartości.

Grupa Pilz stawia na promowanie przejrzystej i otwartej komunikacji oraz kultury zgłaszania wątpliwości zarówno wewnątrz firmy, jak i wśród klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych.

Rozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (UE) 2023/988 – firma Pilz już w pełni zgodna z przepisami

Rozporządzenie UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (UE) 2023/988 zastępuje poprzednią dyrektywę UE. Weszło ona w życie 13 grudnia 2024 r. i ma zastosowanie do prawie wszystkich produktów konsumenckich na jednolitym rynku UE. Jego celem jest wzmocnienie ochrony konsumentów poprzez jednolite standardy bezpieczeństwa. 

Rozporządzenie ma wpływ na podmioty gospodarcze w całym łańcuchu dostaw. Podmiotami tymi są producenci, importerzy i dystrybutorzy, w tym detaliści internetowi. Cele Rozporządzenia są następujące:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa produktu w całym cyklu jego życia
  • Dostarczenie jasnych i obszernych informacji o produkcie dla konsumentów
  • Identyfikowalność i szybka reakcja na zagrożenia bezpieczeństwa

Zakres niniejszego Rozporządzenia obejmuje produkty, które są wprowadzane do obrotu lub dostępne na rynku, o ile w prawie unijnym nie istnieją szczegółowe i mające ten sam cel przepisy regulujące bezpieczeństwo danych produktów. 

W przypadku gdy produkty podlegają dalszym szczególnym wymogom bezpieczeństwa nałożonym przez prawo Unii w innych dyrektywach UE lub rozporządzeniach UE, wymogi Rozporządzenia UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów mają zastosowanie wyłącznie do tych aspektów i rodzajów ryzyka lub kategorii ryzyka, które nie są objęte tymi innymi szczególnymi wymogami.
 
Pilz i produkty certyfikowane przez Pilz dla UE zostały już przetestowane zgodnie z określonymi przepisami i w pełni spełniają te cele ochrony.

Wszystkie produkty firmy Pilz przeszły niezbędne certyfikacje, są dostarczane z kartą charakterystyki i posiadają odpowiednie oznaczenia. Certyfikaty i dokumentację techniczną każdego produktu można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Integrity Line w Grupie Pilz

Liczymy na szerokie wsparcie w zakresie ochrony naszych wartości poprzez ujawnianie nieprawidłowości lub niewłaściwego postępowania.

Na potrzeby zgłaszania potencjalnych zagrożeń lub naruszeń praw człowieka i przepisów ochrony środowiska udostępniamy następujące opcje kontaktu:

  • E-mail: [email protected]
  • Poczta: Pilz GmbH & Co. KG, Compliance Office/ CONFIDENTIAL, Felix-Wankel-Str. 2, 73760 Ostfildern, Germany
  • Telefon: +49 711 3409 1103
  • Osobiste spotkanie po uzgodnieniu terminu

Jak postępujemy w przypadku zgłoszenia skarg i nieprawidłowości w Grupie Pilz?

  • Otwarcie kanału do zgłaszania nieprawidłowości (Integrity Line), takich jak ryzyko lub podejrzenia naruszenia praw człowieka bądź przepisów ochrony środowiska.
  • Każda osoba lub organizacja, która ma wiedzę na temat ryzyka albo domniemania naruszenia praw człowieka lub wymogów dochowania należytej staranności w zakresie ochrony środowiska przez Grupę PILZ, jej podmioty i współpracowników bądź też przez bezpośrednich lub pośrednich dostawców Grupy PILZ może przesłać zgłoszenie do działu Compliance Office.
  • Dział Compliance Office jako jedyny jest upoważniony do przyjmowania oraz przetwarzania zgłoszeń. Personel działu jest niezależny w swojej roli i ma obowiązek zachowania poufności.
  • Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zostanie wysłane w ciągu 7 dni, rozpatrzenie i informację zwrotną w ciągu 3 miesięcy, pod warunkiem że zgłaszający określił kanał przekazania informacji zwrotnej. 
  • Gwarantujemy ścisłą poufność danych osobowych oraz tożsamości osoby zgłaszającej.
  • Ani osoba zgłaszająca, ani żadne potencjalnie zaangażowane osoby nie będą narażone na odwet w związku ze zgłoszeniem. Przed ujawnieniem tożsamości chronieni będą także oskarżeni.

Transparency International e.V. – wskazówki dla osób zgłaszających

  • Tożsamość osoby zgłaszające może zostać ujawniona wyłącznie za jego wyraźną pisemną zgodą.
  • Sprawa musi zostać udokumentowana, a dokumentacja musi być tymczasowo przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dalsze informacje na temat ochrony danych

Grafika obrazująca procedurę składania skarg

*Nie mając na celu dyskryminowania nikogo, w tekście używamy głównie zaimka „on”, a sporadycznie także zaimka „ona”. Odnosi się on jednak do wszystkich tożsamości płciowych. Jest to najbardziej praktyczne rozwiązanie z redakcyjnego punktu widzenia i Nie ma w tym żadnego ukrytego przekazu ani żadnej ukrytej oceny.

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe