Modułowy system sterowania dla kolei PSSrail

Bezpiecznie. Modułowo. Z myślą o cyfryzacji kolei.

Zdjęcie produktu – PSSrail na szarym tle

PSSrail firmy Pilz to bezpieczny, modułowy system sterowania dla kolei, który rewolucjonizuje cyfryzację kolei. Homologacja kolejowa i zgodność z najwyższymi normami bezpieczeństwa do poziomu SIL 4 stanowią gwarancję spełnienia wszystkich wymagań bezpieczeństwa. Dzięki modułowej konstrukcji możliwe jest uwzględnienie indywidualnych wymagań aplikacji. Wprowadzając rozwiązanie PSSrail, postawiliśmy na standaryzację i otwartość.

Nasz system jest kompatybilny z najnowszym standardem EULYNX, co otwiera drogę do realizacji projektów cyfryzacyjnych infrastruktury kolejowej. Innowacyjność i wyjątkowość rozwiązania PSSrail polega na połączeniu wszystkich funkcji w celu realizacji bieżących lub przyszłych zadań w zakresie sterowania na kolei.

Pionier w cyfryzacji kolei

Klienci mogą wykorzystywać system PSSrail do wielu zastosowań sygnalizacyjnych, w tym w ramach obsługiwanych lokalnie zwrotnic elektrycznych lub przejazdów kolejowych, a także w nastawnicach cyfrowych. System można wykorzystać jako platformę sterownika obiektowego, który zapewnia cyfrowe sterowanie elementami terenowymi wzdłuż toru, tak aby wszystko odbywało się w sposób bardziej niezawodny i ekonomiczny. PSSrail umożliwia wprowadzanie cyfryzacji w toku bieżących operacji, w tym aktualizację do standardu EULYNX.

Tory kolejowe z cyfrowymi wskazaniami liczbowymi po lewej stronie

Najważniejsze zalety:

  • Rozwiązanie umożliwia cyfryzację infrastruktury kolejowej w oparciu o specyfikacje RaSTA i EULYNX oraz wspiera migrację jednolitego standardu EULYNX. 
  • Modułowość i zasada budowy blokowej: modułowa konstrukcja pozwala na indywidualną konfigurację według konkretnych potrzeb i wymagań.  
  • Elastyczność: możliwość wykorzystania we wszystkich potencjalnych aplikacjach kolejowych w ramach technologii sygnalizacyjnej, na przykład jako platforma sterownika obiektowego.  
  • Certyfikacja: do poziomu bezpieczeństwa SIL 4 i zgodność z normami kolejowymi.
  • Otwartość: system może zostać zintegrowany z każdym rozwiązaniem.

Nasza oferta produktowa:

Modułowy system sterowania dla kolei PSSrail obejmuje sterownik w standardzie SIL 4 oraz różnorodne moduły sprzętowe, w tym moduł CAN służący do prostej integracji istniejących systemów. System oferuje również pakiet oprogramowania do tworzenia i konfiguracji programów użytkownika. Moduły funkcyjne z certyfikatem kolejowym są przechowywane w bibliotece programu, co przekłada się na prostszą i szybszą implementację. Dzięki budowie blokowej użytkownicy mogą projektować rozwiązania dostosowane do swoich indywidualnych potrzeb.

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach automatyzacji dla branży kolejowej?

Nasze modułowe rozwiązanie bezpieczeństwa do realizacji zadań sterowania w branży kolejowej

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: oferty@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Co możemy dla Ciebie zrobić?


 

 


* Pole obowiązkowe